(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
E026 / เส้นผ่านศูนย์กลางขั้นต่ำของ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร คือตั้งแต่ ⌀22 ใช้ เม็ดมีด บวก 11° แคลมป์ยึด ชนิด
E025 / ขั้นต่ำของเส้นผ่านศูนย์กลางของงานกลึง คือตั้งแต่ ⌀10 ใช้ เม็ดมีด บวก 11° ประเภทเกรียว
รหัสสินค้า |
---|
FCTU216R |
FCTU220R |
FCTU225R |
FSTU208L |
FSTU208R |
FSTU210L |
FSTU210R |
FSTU212L |
FSTU212R |
FSTU216L |
FSTU216R |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางการประมวลผลขั้นต่ำφA | เพื่อประโยชน์ | รูปทรง แคลมป์ยึด | ความยาวรวม L1 | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน φD | ขนาด h1 (มิลลิเมตร) | รองรับการ เม็ดมีด 1 | รองรับการ เม็ดมีด 2 | ขนาด F1 (มิลลิเมตร) | ขนาด L3 (มิลลิเมตร) | สกรู แคลมป์ยึด | ประแจ | ขนาด L2 (มิลลิเมตร) | มิติ RR ° (°) | มุมอ้างอิง R (มิลลิเมตร) | แผ่น | ขาพิน หยุด แผ่น | ap มิติ (มิลลิเมตร) | คลองเลื่อย แคลมป์ยึด | เบรกเกอร์ ชิ้น |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 30,956.00 | MME HOLDER | 1 ชิ้น | 40 วัน | 22 | มือขวา | แคลมป์ยึด บน | 200 | 16 | 14 | TPGN / TPGR / TPMN / TPMR | 1103○○ | 11 | 26 | - | HKY25R | - | 7 | 0.4 | - | - | 112 | C3 | CBT2N | ||
฿ 42,899.00 | MME HOLDER | 1 ชิ้น | 40 วัน | 26 | มือขวา | แคลมป์ยึด บน | 200 | 20 | 18 | TPGN / TPGR / TPMN / TPMR | 1603○○ | 13 | 33 | - | HKY30R | - | 5 | 0.8 | - | - | 140 | C4 | CBT3F | ||
฿ 62,197.00 | MME HOLDER | 1 ชิ้น | 15 วัน | 32 | มือขวา | แคลมป์ยึด บน | 250 | 25 | 22 | TPGN / TPGR / TPMN / TPMR | 1603○○ | 16 | 37 | - | HKY30R | - | 5 | 0.8 | PT32 | BCP202 | 175 | C4 | CBT3F | ||
฿ 999,999,999.00 | MME HOLDER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | ถนัดมือซ้าย | ขันสกรู | 125 | 8 | 7 | NP-TPGX / NP-TPMX / TPGX / TPMX | 0802○○ | 5 | - | CS200T | TKY06F | 13 | 15 | 0.4 | - | - | 56 | - | - | ||
฿ 17,263.00 | MME HOLDER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | มือขวา | ขันสกรู | 125 | 8 | 7 | NP-TPGX / NP-TPMX / TPGX / TPMX | 0802○○ | 5 | - | CS200T | TKY06F | 13 | 15 | 0.4 | - | - | 56 | - | - | ||
฿ 19,561.00 | MME HOLDER | 1 ชิ้น | 15 วัน | 12 | ถนัดมือซ้าย | ขันสกรู | 150 | 10 | 9 | NP-TPGX / NP-TPMX / TPGX / TPMX | 0902○○ | 6 | - | CS250T | TKY08F | 16 | 13 | 0.4 | - | - | 70 | - | - | ||
฿ 19,561.00 | MME HOLDER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 12 | มือขวา | ขันสกรู | 150 | 10 | 9 | NP-TPGX / NP-TPMX / TPGX / TPMX | 0902○○ | 6 | - | CS250T | TKY08F | 16 | 13 | 0.4 | - | - | 70 | - | - | ||
฿ 21,827.00 | MME HOLDER | 1 ชิ้น | 15 วัน | 16 | ถนัดมือซ้าย | ขันสกรู | 180 | 12 | 11 | NP-TPGX / NP-TPMX / TPGX / TPMX | 0902○○ | 8 | - | CS250T | TKY08F | 19 | 10 | 0.4 | - | - | 84 | - | - | ||
฿ 21,827.00 | MME HOLDER | 1 ชิ้น | 40 วัน | 16 | มือขวา | ขันสกรู | 180 | 12 | 11 | NP-TPGX / NP-TPMX / TPGX / TPMX | 0902○○ | 8 | - | CS250T | TKY08F | 19 | 10 | 0.4 | - | - | 84 | - | - | ||
฿ 999,999,999.00 | MME HOLDER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 22 | ถนัดมือซ้าย | ขันสกรู | 200 | 16 | 14 | NP-TPGX / NP-TPMX / TPGX / TPMX | 1103○○ | 11 | - | CS300890T | TKY08F | 26 | 7 | 0.4 | - | - | 112 | - | - | ||
฿ 30,956.00 | MME HOLDER | 1 ชิ้น | 40 วัน | 22 | มือขวา | ขันสกรู | 200 | 16 | 14 | NP-TPGX / NP-TPMX / TPGX / TPMX | 1103○○ | 11 | - | CS300890T | TKY08F | 26 | 7 | 0.4 | - | - | 112 | - | - |
กำลังโหลด …
รูปทรง ปลายที่ใช้ได้ | T (สามเหลี่ยม) | การใช้งาน | เส้นผ่าศูนย์กลางเล็กน้อย | มุม กวาดล้าง | 11° |
---|---|---|---|---|---|
รูหล่อลื่น Y / N | ไม่มี |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง