(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ดอกเจาะ/ดอกสว่าน แบบตรง ความเร็วสูงอเนกประสงค์
[คุณสมบัติ]
·กลุ่ม ดอกสว่าน อเนกประสงค์ที่มีขนาดต่างๆกันกระโดดได้ 0.1 มม.
[การใช้งาน]
·เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเจาะ วัสดุ งาน วัสดุ ต่างๆเช่น เหล็กกล้า สเตนเลส งานหล่อและโลหะที่ไม่ใช่เหล็ก
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลางรู (เส้นผ่านศูนย์กลาง ดอกสว่าน ) D (มิลลิเมตร) | LCF (มิลลิเมตร) | LF (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 474.00 | MME DRILL | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | 0.25 | 3 | 19 | |
฿ 278.00 | MME DRILL | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | 0.35 | 4 | 19 | |
฿ 288.00 | MME DRILL | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | 0.45 | 5 | 20 | |
฿ 202.00 | MME DRILL | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | 0.55 | 7 | 24 | |
฿ 260.00 | MME DRILL | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | 0.65 | 8 | 26 | |
฿ 172.00 | MME DRILL | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | 0.75 | 11 | 34 | |
฿ 158.00 | MME DRILL | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | 0.85 | 13 | 36 | |
฿ 158.00 | MME DRILL | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | 0.95 | 18 | 40 | |
฿ 146.00 | MME DRILL | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | 1.05 | 20 | 42 | |
฿ 146.00 | MME DRILL | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | 1.15 | 20 | 42 | |
฿ 146.00 | MME DRILL | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | 1.25 | 22 | 45 | |
฿ 146.00 | MME DRILL | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | 1.35 | 23 | 48 | |
฿ 146.00 | MME DRILL | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | 1.45 | 23 | 48 | |
฿ 144.00 | MME DRILL | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | 1.55 | 25 | 50 | |
฿ 144.00 | MME DRILL | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | 1.65 | 25 | 50 | |
฿ 144.00 | MME DRILL | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | 1.75 | 28 | 52 | |
฿ 144.00 | MME DRILL | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | 1.85 | 28 | 52 | |
฿ 144.00 | MME DRILL | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | 1.95 | 29 | 55 | |
฿ 178.00 | MME DRILL | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | 2.05 | 29 | 55 | |
฿ 140.00 | MME DRILL | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | 2.15 | 29 | 55 | |
฿ 140.00 | MME DRILL | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | 2.25 | 33 | 58 | |
฿ 140.00 | MME DRILL | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | 2.35 | 33 | 58 | |
฿ 140.00 | MME DRILL | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | 2.45 | 35 | 61 | |
฿ 138.00 | MME DRILL | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | 2.55 | 37 | 64 | |
฿ 138.00 | MME DRILL | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | 2.65 | 37 | 64 | |
฿ 138.00 | MME DRILL | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | 2.75 | 39 | 67 | |
฿ 138.00 | MME DRILL | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | 2.85 | 39 | 67 | |
฿ 138.00 | MME DRILL | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | 2.95 | 42 | 71 | |
฿ 166.00 | MME DRILL | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | 3.05 | 42 | 71 | |
฿ 212.00 | MME DRILL | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | 3.15 | 42 | 71 | |
฿ 166.00 | MME DRILL | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | 3.25 | 42 | 71 | |
฿ 166.00 | MME DRILL | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | 3.35 | 45 | 73 | |
฿ 166.00 | MME DRILL | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | 3.45 | 45 | 73 | |
฿ 184.00 | MME DRILL | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | 3.55 | 45 | 73 | |
฿ 184.00 | MME DRILL | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | 3.65 | 48 | 76 | |
฿ 184.00 | MME DRILL | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | 3.75 | 48 | 76 | |
฿ 184.00 | MME DRILL | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | 3.85 | 51 | 79 | |
฿ 184.00 | MME DRILL | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | 3.95 | 51 | 79 | |
฿ 280.00 | MME DRILL | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | 4.05 | 54 | 83 | |
฿ 222.00 | MME DRILL | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | 4.15 | 54 | 83 | |
฿ 222.00 | MME DRILL | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | 4.25 | 54 | 83 | |
฿ 222.00 | MME DRILL | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | 4.35 | 54 | 83 | |
฿ 222.00 | MME DRILL | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | 4.45 | 56 | 86 | |
฿ 254.00 | MME DRILL | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | 4.55 | 56 | 86 | |
฿ 254.00 | MME DRILL | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | 4.65 | 59 | 89 | |
฿ 254.00 | MME DRILL | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | 4.75 | 59 | 89 | |
฿ 254.00 | MME DRILL | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | 4.85 | 59 | 89 | |
฿ 254.00 | MME DRILL | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | 4.95 | 62 | 92 | |
฿ 294.00 | MME DRILL | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | 5.05 | 62 | 92 | |
฿ 294.00 | MME DRILL | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | 5.15 | 62 | 92 | |
฿ 294.00 | MME DRILL | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | 5.25 | 64 | 95 | |
฿ 294.00 | MME DRILL | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | 5.35 | 64 | 95 | |
฿ 294.00 | MME DRILL | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | 5.45 | 64 | 95 | |
฿ 336.00 | MME DRILL | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | 5.55 | 64 | 95 | |
฿ 336.00 | MME DRILL | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | 5.65 | 67 | 98 | |
฿ 336.00 | MME DRILL | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | 5.75 | 67 | 98 | |
฿ 430.00 | MME DRILL | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | 5.85 | 67 | 98 | |
฿ 336.00 | MME DRILL | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | 5.95 | 67 | 98 |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม | ประเภทวัสดุเครื่องมือ | เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) | ประเภทก้าน | ลิงค์ แบบตรง |
---|---|---|---|---|---|
การเคลือบผิว Y/N | ไม่มี | มี / ไม่มีรู น้ำมัน | ไม่มี | จุด มุม(°) | 118 |
การทำให้ผอมบาง | NA |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง