(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการต๊าปเหล็กกล้าอ่อนแผ่นบางโดยมีความทนต่อแรงดึง 700 N/mm² หรือต่ำกว่า ลดการผลิตเศษตัดและร่องรอยขีดข่วน
รหัสสินค้า |
---|
V-SS-NRT-M1.4X0.3 |
V-SS-NRT-M1.7X0.35 |
V-SS-NRT-M2X0.4 |
V-SS-NRT-M2.3X0.4 |
V-SS-NRT-M2.5X0.45 |
V-SS-NRT-M2.6X0.45 |
V-SS-NRT-M3X0.5 |
V-SS-NRT-M4X0.7 |
V-SS-NRT-M5X0.8 |
V-SS-NRT-M6X1 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว | ระยะพิทช์ หรือจำนวนเกลียว (มิลลิเมตร) | L (มิลลิเมตร) | งานละเอียด | เส้นผ่านศูนย์กลางของลิงค์ข้อต่อ (mm) | ความยาวเกลียว | หมายเลข เครื่องมือ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,000.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M1.4 | 0.3 | 34 | RH4 | 3 | 9 | 8310819 | ||
฿ 933.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M1.7 | 0.35 | 36 | RH4 | 3 | 11 | 8310831 | ||
฿ 891.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M2 | 0.4 | 40 | RH4 | 3 | 12 | 8310843 | ||
฿ 840.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M2.3 | 0.4 | 42 | RH4 | 3 | 13 | 8310847 | ||
฿ 840.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M2.5 | 0.45 | 44 | RH4 | 3 | - | 8310879 | ||
฿ 843.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M2.6 | 0.45 | 44 | RH4 | 3 | - | 8310891 | ||
฿ 813.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M3 | 0.5 | 46 | RH5 | 4 | - | 8310903 | ||
฿ 822.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | M4 | 0.7 | 52 | RH6 | 5 | - | 8310927 | ||
฿ 855.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M5 | 0.8 | 60 | RH6 | 5.5 | - | 8310939 | ||
฿ 896.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M6 | 1 | 62 | RH7 | 6 | - | 8310951 |
กำลังโหลด …
ประเภทเกลียว | มิเตอร์วัดไฟ | จำนวนเกลียวที่ลบมุม | 8P | ประเภทวัสดุเครื่องมือ | วานาเดียม เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าคาร์บอน ต่ำ (ปริมาณ C เท่ากับ 0.25% หรือน้อยกว่า) / เหล็กกล้าคาร์บอน ปานกลาง - ปานกลาง (ปริมาณ C 0.25 - 0.45%) / เหล็กกล้าคาร์บอน (ปริมาณ C เกิน 0.45%) / โลหะผสม เหล็กกล้า (SCM) / สเตนเลส (SUS) / ทองแดง (ลูกบาศ์ก) / ทองเหลือง (bs) / เหล็กหล่อ ทองเหลือง (bsc) / วัสดุ อะลูมิเนียม รีด (AL) / อลูมิเนียมอัลลอยด์ (AC, ADC) / การ หล่อ สังกะสีอัลลอยด์ (ZDC) | รุ่นมีรูต๊าปเกลียว | แตะรีด | รุ่นมีรูเจาะ | สำหรับทะลุรู |
การผ่านการเคลือบผิว | ที่รวมอยู่ | ประเภทการเคลือบผิว | TiCN | ศูนย์ภายนอก | YES |
ติ่ง | มีจำหน่าย |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง