(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ใช้ในกระบวนการแปรรูปเทเปอร์เกลียวในท่อ เหมาะสำหรับเจาะรูตันหรืองานที่มีเศษตัดเกิดขึ้นง่าย
รหัสสินค้า |
---|
SFT-TPT-PT-1-1/2-11 |
SFT-TPT-PT-1-1/4-11 |
SFT-TPT-PT-1/2-14 |
SFT-TPT-PT-1/4-19 |
SFT-TPT-PT-1/8-28 |
SFT-TPT-PT-1-11 |
SFT-TPT-PT-3/4-14 |
SFT-TPT-PT-3/8-19 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว | ระยะพิทช์ หรือจำนวนเกลียว (มิลลิเมตร) | L (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางของลิงค์ข้อต่อ (mm) | จำนวนร่อง | ความยาวเกลียว | หมายเลข เครื่องมือ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 20,878.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 61 วัน | R1"1/2 | 11 | 110 | 38 | 4 | 45 | 13760 | ||
฿ 14,950.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | R1"1/4 | 11 | 105 | 32 | 4 | 45 | 13758 | ||
฿ 3,343.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 61 วัน | R1/2 | 14 | 80 | 18 | 4 | 35 | 13753 | ||
฿ 1,378.00 | OSG TAPS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | R1/4 | 19 | 62 | 11 | 4 | 28 | 13751 | ||
฿ 959.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 2 วัน | R1/8 | 28 | 55 | 8 | 3 | 19 | 13750 | ||
฿ 10,230.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | R1 | 11 | 95 | 26 | 4 | 45 | 13757 | ||
฿ 5,623.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | R3/4 | 14 | 85 | 23 | 4 | 35 | 13755 | ||
฿ 2,177.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 2 วัน | R3/8 | 19 | 65 | 14 | 4 | 28 | 13752 |
กำลังโหลด …
ประเภทเกลียว | ท่อเหล็ก ทรงเรียว | จำนวนเกลียวที่ลบมุม | 2.5P | ประเภทวัสดุเครื่องมือ | เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าคาร์บอน ปานกลาง - ปานกลาง (ปริมาณ C 0.25 - 0.45%) / โลหะผสม เหล็กกล้า (SCM) / เหล็กกล้าหล่อ (SC) / โลหะผสมแมกนีเซียม หล่อ (MC) | รุ่นมีรูต๊าปเกลียว | ท่อเหล็ก ประปา | รุ่นมีรูเจาะ | สำหรับคนตาบอดรู |
การผ่านการเคลือบผิว | ไม่มี | ประเภทการเคลือบผิว | แบบไม่เคลือบ | งานละเอียด | JIS2 |
ศูนย์ภายนอก | — | ติ่ง | มีจำหน่าย |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง