(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เหมาะสำหรับเหล็กหล่อทุกชนิด เช่น เหล็กหล่อเทา, เหล็กหล่อกราไฟต์กลม และเหล็กหล่ออบเหนียว และทองเหลืองหล่อ
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว | ระยะพิทช์ หรือจำนวนเกลียว (มิลลิเมตร) | จำนวนเกลียวที่ลบมุม | L (มิลลิเมตร) | งานละเอียด | ความยาวใต้คอ (mm) | เส้นผ่านศูนย์กลางของลิงค์ข้อต่อ (mm) | จำนวนร่อง | ความยาวเกลียว | ศูนย์ภายนอก | ติ่ง | หมายเลข เครื่องมือ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 680.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M3 | 0.5 | 1.5P | 100 | OH3 | 19 | 4 | 3 | 11 | YES | มีจำหน่าย | 78211 | ||
฿ 611.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M4 | 0.7 | 1.5P | 100 | OH3 | 21 | 5 | 3 | 13 | YES | - | 78217 | ||
฿ 544.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M5 | 0.8 | 1.5P | 100 | OH3 | 24 | 5.5 | 3 | 16 | YES | - | 78223 | ||
฿ 468.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M6 | 1 | 1.5P | 100 | OH3 | 29 | 6 | 3 | 19 | NO | - | 78229 | ||
฿ 822.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M6 | 1 | 1.5P | 150 | OH3 | 29 | 6 | 3 | 19 | NO | - | 78233 | ||
฿ 575.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M8 | 1.25 | 1.5P | 100 | OH4 | 37 | 6.2 | 4 | 22 | NO | - | 78237 | ||
฿ 983.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M8 | 1.25 | 1.5P | 150 | OH4 | 37 | 6.2 | 4 | 22 | NO | - | 78241 | ||
฿ 1,147.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M10 | 1.5 | 1.5P | 150 | OH4 | 41 | 7 | 4 | 24 | NO | - | 78253 | ||
฿ 1,147.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M10 | 1.25 | 1.5P | 150 | OH4 | 41 | 7 | 4 | 24 | NO | - | 78261 | ||
฿ 1,455.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M12 | 1.5 | 1.5P | 150 | OH4 | 48 | 8.5 | 4 | 29 | NO | มีจำหน่าย | 78283 | ||
฿ 1,502.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M12 | 1.25 | 1.5P | 150 | OH4 | 48 | 8.5 | 4 | 29 | NO | มีจำหน่าย | 78291 | ||
฿ 1,455.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M12 | 1.75 | 1.5P | 150 | OH5 | 48 | 8.5 | 4 | 29 | NO | - | 78275 | ||
฿ 1,809.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M14 | 1.5 | 1.5P | 150 | OH4 | 48 | 10.5 | 4 | 30 | NO | มีจำหน่าย | 78313 | ||
฿ 1,809.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M14 | 2 | 1.5P | 150 | OH5 | 48 | 10.5 | 4 | 30 | NO | มีจำหน่าย | 78305 | ||
฿ 1,945.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M16 | 1.5 | 1.5P | 150 | OH4 | 52 | 12.5 | 4 | 32 | NO | - | 78327 | ||
฿ 1,945.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M16 | 2 | 1.5P | 150 | OH5 | 52 | 12.5 | 4 | 32 | NO | มีจำหน่าย | 78319 | ||
฿ 2,613.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M18 | 1.5 | 1.5P | 150 | OH4 | 55 | 14 | 4 | 37 | NO | - | 78339 | ||
฿ 2,613.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M18 | 2.5 | 1.5P | 150 | OH5 | 55 | 14 | 4 | 37 | NO | - | 78333 | ||
฿ 3,275.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M20 | 1.5 | 1.5P | 150 | OH4 | 58 | 15 | 4 | 37 | NO | - | 78351 | ||
฿ 3,275.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M20 | 2.5 | 1.5P | 150 | OH5 | 58 | 15 | 4 | 37 | NO | - | 78345 | ||
฿ 4,484.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M22 | 1.5 | 1.5P | 200 | OH4 | 63 | 17 | 4 | 38 | NO | - | 78365 | ||
฿ 4,484.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M22 | 2.5 | 1.5P | 200 | OH5 | 63 | 17 | 4 | 38 | NO | - | 78359 | ||
฿ 5,213.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M24 | 1.5 | 1.5P | 200 | OH4 | 66 | 19 | 4 | 45 | NO | - | 78377 | ||
฿ 5,213.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M24 | 3 | 1.5P | 200 | OH5 | 66 | 19 | 4 | 45 | NO | - | 78371 | ||
฿ 680.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M3 | 0.5 | 3P | 100 | OH3 | 19 | 4 | 3 | 11 | YES | มีจำหน่าย | 78210 | ||
฿ 611.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M4 | 0.7 | 3P | 100 | OH3 | 21 | 5 | 3 | 13 | YES | - | 78216 | ||
฿ 544.00 | OSG TAPS | 1 ชิ้น | 5 วัน | M5 | 0.8 | 3P | 100 | OH3 | 24 | 5.5 | 3 | 16 | YES | - | 78222 | ||
฿ 468.00 | OSG TAPS | 1 ชิ้น | 5 วัน | M6 | 1 | 3P | 100 | OH3 | 29 | 6 | 3 | 19 | NO | - | 78228 | ||
฿ 805.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M6 | 1 | 3P | 150 | OH3 | 29 | 6 | 3 | 19 | NO | - | 78232 | ||
฿ 588.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M8 | 1.25 | 3P | 100 | OH4 | 37 | 6.2 | 4 | 22 | NO | - | 78236 | ||
฿ 1,009.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M8 | 1.25 | 3P | 150 | OH4 | 37 | 6.2 | 4 | 22 | NO | - | 78240 | ||
฿ 1,147.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | M10 | 1.5 | 3P | 150 | OH4 | 41 | 7 | 4 | 24 | NO | - | 78252 | ||
฿ 1,147.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M10 | 1.25 | 3P | 150 | OH4 | 41 | 7 | 4 | 24 | NO | - | 78260 | ||
฿ 1,455.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M12 | 1.5 | 3P | 150 | OH4 | 48 | 8.5 | 4 | 29 | NO | มีจำหน่าย | 78282 | ||
฿ 1,502.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M12 | 1.25 | 3P | 150 | OH4 | 48 | 8.5 | 4 | 29 | NO | มีจำหน่าย | 78290 | ||
฿ 1,455.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M12 | 1.75 | 3P | 150 | OH5 | 48 | 8.5 | 4 | 29 | NO | - | 78274 | ||
฿ 1,809.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M14 | 1.5 | 3P | 150 | OH4 | 48 | 10.5 | 4 | 30 | NO | มีจำหน่าย | 78312 | ||
฿ 1,809.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M14 | 2 | 3P | 150 | OH5 | 48 | 10.5 | 4 | 30 | NO | มีจำหน่าย | 78304 | ||
฿ 1,945.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M16 | 1.5 | 3P | 150 | OH4 | 52 | 12.5 | 4 | 32 | NO | - | 78326 | ||
฿ 1,945.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M16 | 2 | 3P | 150 | OH5 | 52 | 12.5 | 4 | 32 | NO | มีจำหน่าย | 78318 | ||
฿ 2,613.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M18 | 1.5 | 3P | 150 | OH4 | 55 | 14 | 4 | 37 | NO | - | 78338 | ||
฿ 2,613.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M18 | 2.5 | 3P | 150 | OH5 | 55 | 14 | 4 | 37 | NO | - | 78332 | ||
฿ 3,275.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M20 | 1.5 | 3P | 150 | OH4 | 58 | 15 | 4 | 37 | NO | - | 78350 | ||
฿ 3,275.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M20 | 2.5 | 3P | 150 | OH5 | 58 | 15 | 4 | 37 | NO | - | 78344 | ||
฿ 4,484.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M22 | 1.5 | 3P | 200 | OH4 | 63 | 17 | 4 | 38 | NO | - | 78364 | ||
฿ 4,484.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M22 | 2.5 | 3P | 200 | OH5 | 63 | 17 | 4 | 38 | NO | - | 78358 | ||
฿ 5,213.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M24 | 1.5 | 3P | 200 | OH4 | 66 | 19 | 4 | 45 | NO | - | 78376 | ||
฿ 5,213.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M24 | 3 | 3P | 200 | OH5 | 66 | 19 | 4 | 45 | NO | - | 78370 |
กำลังโหลด …
ประเภทเกลียว | มิเตอร์วัดไฟ | ประเภทวัสดุเครื่องมือ | วานาเดียม เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) | วัสดุชิ้นงาน | เหล็กหล่อ (FC) / เหล็กหล่อเหนียว (FCD) / ทองเหลือง (bs) / เหล็กหล่อ ทองเหลือง (bsc) / บรอนซ์ (PB) |
---|---|---|---|---|---|
รุ่นมีรูต๊าปเกลียว | ดอกต๊าปมือ | รุ่นมีรูเจาะ | สำหรับทะลุรู / สำหรับคนตาบอดรู | การผ่านการเคลือบผิว | ที่รวมอยู่ |
ประเภทการเคลือบผิว | แบบไม่เคลือบ | การเคลือบพื้นผิว | กระบวนการไนไตรด์ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง