1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ดอกต๊าปมือสำหรับการใช้งานทั่วไป ชนิดด้ามยาว EX-LT

ดอกต๊าปมือสำหรับการใช้งานทั่วไป ชนิดด้ามยาว EX-LT
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 375.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

แบบก้านยาว
วัสดุ เครื่องมือ: วานาเดียม เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS)
วัสดุชิ้นงาน: เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ทองแดง

รหัสสินค้า
EX-LT-1.5P-1/2-13UNCX150
EX-LT-1.5P-1/2-20UNFX150
EX-LT-1.5P-1/4-20UNCX150
EX-LT-1.5P-1/4-28UNFX150
EX-LT-1.5P-1-8UNCX150
EX-LT-1.5P-1-12UNFX150
EX-LT-1.5P-3/4-10UNCX150
EX-LT-1.5P-3/4-16UNFX150
EX-LT-1.5P-3/8-16UNCX150
EX-LT-1.5P-3/8-24UNFX150
EX-LT-1.5P-5/8-11UNCX150
EX-LT-1.5P-5/8-18UNFX150
EX-LT-1.5P-5/16-18UNCX150
EX-LT-1.5P-5/16-24UNFX150
EX-LT-1.5P-7/8-9UNCX150
EX-LT-1.5P-7/8-14UNFX150
EX-LT-1.5P-M2X0.4X80
EX-LT-1.5P-M2X0.4X100
EX-LT-1.5P-M2.3X0.4X80
EX-LT-1.5P-M2.3X0.4X100
EX-LT-1.5P-M2.5X0.45X80
EX-LT-1.5P-M2.5X0.45X100
EX-LT-1.5P-M2.6X0.45X80
EX-LT-1.5P-M2.6X0.45X100
EX-LT-1.5P-M3X0.5X100
EX-LT-1.5P-M3X0.5X100-L
EX-LT-1.5P-M3X0.5X120
EX-LT-1.5P-M3X0.5X150
EX-LT-1.5P-M4X0.7X100
EX-LT-1.5P-M4X0.7X100-L
EX-LT-1.5P-M4X0.7X120
EX-LT-1.5P-M4X0.7X150
EX-LT-1.5P-M5X0.8X100
EX-LT-1.5P-M5X0.8X100-L
EX-LT-1.5P-M5X0.8X120
EX-LT-1.5P-M5X0.8X150
EX-LT-1.5P-M6X0.75X100
EX-LT-1.5P-M6X1X100
EX-LT-1.5P-M6X1X100-L
EX-LT-1.5P-M6X1X120
EX-LT-1.5P-M6X1X150
EX-LT-1.5P-M6X1X150-L
EX-LT-1.5P-M6X1X200
EX-LT-1.5P-M6X1X300
EX-LT-1.5P-M8X0.75X100
EX-LT-1.5P-M8X1X100
EX-LT-1.5P-M8X1X120
EX-LT-1.5P-M8X1X150
EX-LT-1.5P-M8X1.25X100
EX-LT-1.5P-M8X1.25X100-L
EX-LT-1.5P-M8X1.25X120
EX-LT-1.5P-M8X1.25X150
EX-LT-1.5P-M8X1.25X150-L
EX-LT-1.5P-M8X1.25X200
EX-LT-1.5P-M8X1.25X300
EX-LT-1.5P-M10X1X100
EX-LT-1.5P-M10X1X120
EX-LT-1.5P-M10X1X150
EX-LT-1.5P-M10X1.5X100
EX-LT-1.5P-M10X1.5X120
EX-LT-1.5P-M10X1.5X150
EX-LT-1.5P-M10X1.5X150-L
EX-LT-1.5P-M10X1.5X200
EX-LT-1.5P-M10X1.5X300
EX-LT-1.5P-M10X1.25X100
EX-LT-1.5P-M10X1.25X120
EX-LT-1.5P-M10X1.25X150
EX-LT-1.5P-M12X1X100
EX-LT-1.5P-M12X1X120
EX-LT-1.5P-M12X1X150
EX-LT-1.5P-M12X1.5X100
EX-LT-1.5P-M12X1.5X120
EX-LT-1.5P-M12X1.5X150
EX-LT-1.5P-M12X1.25X100
EX-LT-1.5P-M12X1.25X120
EX-LT-1.5P-M12X1.25X150
EX-LT-1.5P-M12X1.75X100
EX-LT-1.5P-M12X1.75X120
EX-LT-1.5P-M12X1.75X150
EX-LT-1.5P-M12X1.75X150-L
EX-LT-1.5P-M12X1.75X200
EX-LT-1.5P-M12X1.75X300
EX-LT-1.5P-M14X1X150
EX-LT-1.5P-M14X1.5X100
EX-LT-1.5P-M14X1.5X120
EX-LT-1.5P-M14X1.5X150
EX-LT-1.5P-M14X2X100
EX-LT-1.5P-M14X2X120
EX-LT-1.5P-M14X2X150
EX-LT-1.5P-M14X2X200
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งประเภทเกลียว ขนาดเกลียว ระยะพิทช์ หรือจำนวนเกลียว
(มิลลิเมตร)
จำนวนเกลียวที่ลบมุม L
(มิลลิเมตร)
งานละเอียด ด้ายซ้ายมือขวา ความยาวใต้คอ
(mm)
เส้นผ่านศูนย์กลางของลิงค์ข้อต่อ
(mm)
จำนวนร่อง ความยาวเกลียว ศูนย์ภายนอก ติ่ง หมายเลข เครื่องมือ

฿ 1,555.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน ยูนิไฟต์1/2UN131.5P150OH2-489429NO-11964

฿ 1,555.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน ยูนิไฟต์1/2UN201.5P150OH2-489429NO-11966

฿ 887.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน ยูนิไฟต์1/4UN201.5P150OH2-296319YES-11952

฿ 887.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน ยูนิไฟต์1/4UN281.5P150OH2-296319YES-11954

฿ 4,528.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน ยูนิไฟต์1UN81.5P150OH3-6820445NO-11980

฿ 4,528.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน ยูนิไฟต์1UN121.5P150OH3-6820445NO-11982

฿ 3,572.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน ยูนิไฟต์3/4UN101.5P150OH3-5814437NOมีจำหน่าย11972

฿ 3,572.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน ยูนิไฟต์3/4UN161.5P150OH2-5814437NOมีจำหน่าย11974

฿ 1,254.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน ยูนิไฟต์3/8UN161.5P150OH2-417424NO-11960

฿ 1,254.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน ยูนิไฟต์3/8UN241.5P150OH2-417424NO-11962

฿ 2,108.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน ยูนิไฟต์5/8UN111.5P150OH3-5212432NO-11968

฿ 2,108.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน ยูนิไฟต์5/8UN181.5P150OH2-5212432NO-11970

฿ 1,072.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน ยูนิไฟต์5/16UN181.5P150OH2-376.1422NO-11956

฿ 1,072.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน ยูนิไฟต์5/16UN241.5P150OH2-376.1422NO-11958

฿ 4,095.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน ยูนิไฟต์7/8UN91.5P150OH3-6317438NOมีจำหน่าย11976

฿ 4,095.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน ยูนิไฟต์7/8UN141.5P150OH2-6317438NOมีจำหน่าย11978

฿ 845.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน มิเตอร์วัดไฟM20.41.5P80OH1--3312YESมีจำหน่าย15041

฿ 1,055.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน มิเตอร์วัดไฟM20.41.5P100OH1--3312YESมีจำหน่าย15043

฿ 766.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน มิเตอร์วัดไฟM2.30.41.5P80OH1--3313YESมีจำหน่าย15049

฿ 972.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน มิเตอร์วัดไฟM2.30.41.5P100OH1--3313YESมีจำหน่าย15051

฿ 696.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน มิเตอร์วัดไฟM2.50.451.5P80OH1--3314YESมีจำหน่าย15057

฿ 1,173.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน มิเตอร์วัดไฟM2.50.451.5P100OH1--3314YESมีจำหน่าย15059

฿ 835.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน มิเตอร์วัดไฟM2.60.451.5P80OH1--3314YESมีจำหน่าย15065

฿ 1,079.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน มิเตอร์วัดไฟM2.60.451.5P100OH1--3314YESมีจำหน่าย15067

฿ 550.00

OSG TAPS 1 ชิ้น 5 วัน มิเตอร์วัดไฟM30.51.5P100OH1-194311YESมีจำหน่าย11011

฿ 822.00

OSG TAPS 1 ชิ้น 5 วัน มิเตอร์วัดไฟM30.51.5P100OH1เกลียวด้านซ้าย-4-11YESมีจำหน่าย21011

฿ 734.00

OSG TAPS 1 ชิ้น 5 วัน มิเตอร์วัดไฟM30.51.5P120OH1-194311YESมีจำหน่าย11013

฿ 1,207.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน มิเตอร์วัดไฟM30.51.5P150OH1-194311YESมีจำหน่าย11015

฿ 498.00

HSS TAP 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน มิเตอร์วัดไฟM40.71.5P100OH2-215313YESมีจำหน่าย11022

฿ 748.00

OSG TAPS 1 ชิ้น 5 วัน มิเตอร์วัดไฟM40.71.5P100OH2เกลียวด้านซ้าย-5-13YESมีจำหน่าย21022

฿ 734.00

OSG TAPS 1 ชิ้น 5 วัน มิเตอร์วัดไฟM40.71.5P120OH2-215313YESมีจำหน่าย11024

฿ 1,147.00

HSS TAP 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน มิเตอร์วัดไฟM40.71.5P150OH2-215313YESมีจำหน่าย11026

฿ 431.00

HSS TAP 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน มิเตอร์วัดไฟM50.81.5P100OH2-245.5316YESมีจำหน่าย11035

฿ 649.00

OSG TAPS 1 ชิ้น 5 วัน มิเตอร์วัดไฟM50.81.5P100OH2เกลียวด้านซ้าย-5.5-16YESมีจำหน่าย21035

฿ 663.00

OSG TAPS 1 ชิ้น 5 วัน มิเตอร์วัดไฟM50.81.5P120OH2-245.5316YESมีจำหน่าย11037

฿ 871.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน มิเตอร์วัดไฟM50.81.5P150OH2-245.5316YESมีจำหน่าย11039

฿ 559.00

OSG TAPS 1 ชิ้น 5 วัน มิเตอร์วัดไฟM60.751.5P100OH2-296319YESมีจำหน่าย11055

฿ 375.00

HSS TAP 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน มิเตอร์วัดไฟM611.5P100OH2-296319YESมีจำหน่าย11047

฿ 559.00

OSG TAPS 1 ชิ้น 5 วัน มิเตอร์วัดไฟM611.5P100OH2เกลียวด้านซ้าย-6-19YESมีจำหน่าย21047

฿ 598.00

OSG TAPS 1 ชิ้น 5 วัน มิเตอร์วัดไฟM611.5P120OH2-296319YESมีจำหน่าย11049

฿ 658.00

OSG TAPS 1 ชิ้น 5 วัน มิเตอร์วัดไฟM611.5P150OH2-296319YESมีจำหน่าย11051

฿ 972.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน มิเตอร์วัดไฟM611.5P150OH2เกลียวด้านซ้าย-6-19YESมีจำหน่าย21051

฿ 953.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน มิเตอร์วัดไฟM611.5P200OH2-296319YESมีจำหน่าย11053

฿ 1,843.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน มิเตอร์วัดไฟM611.5P300OH2-296319NOมีจำหน่าย11057

฿ 735.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน มิเตอร์วัดไฟM80.751.5P100OH2-376.2422NO-11329

฿ 752.00

OSG TAPS 1 ชิ้น 5 วัน มิเตอร์วัดไฟM811.5P100OH2-376.2422NO-11065

฿ 953.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน มิเตอร์วัดไฟM811.5P120OH2-376.2422NO-11067

฿ 1,285.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน มิเตอร์วัดไฟM811.5P150OH2-376.2422NO-11069

฿ 472.00

OSG TAPS 1 ชิ้น 5 วัน มิเตอร์วัดไฟM81.251.5P100OH2-376.2422NO-11059

฿ 705.00

OSG TAPS 1 ชิ้น 5 วัน มิเตอร์วัดไฟM81.251.5P100OH2เกลียวด้านซ้าย-6.2-22NO-21059

฿ 734.00

HSS TAP 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน มิเตอร์วัดไฟM81.251.5P120OH2-376.2422NO-11061

฿ 818.00

OSG TAPS 1 ชิ้น 5 วัน มิเตอร์วัดไฟM81.251.5P150OH2-376.2422NO-11063

฿ 1,173.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน มิเตอร์วัดไฟM81.251.5P150OH2เกลียวด้านซ้าย-6.2-22NO-21063

฿ 1,528.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน มิเตอร์วัดไฟM81.251.5P200OH2-376.2422NO-11321

฿ 1,993.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน มิเตอร์วัดไฟM81.251.5P300OH2-376.2422NO-11325

฿ 953.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน มิเตอร์วัดไฟM1011.5P100OH2-417424NO-11089

฿ 1,100.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน มิเตอร์วัดไฟM1011.5P120OH2-417424NO-11091

฿ 1,542.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน มิเตอร์วัดไฟM1011.5P150OH2-417424NO-11093

฿ 734.00

OSG TAPS 1 ชิ้น 5 วัน มิเตอร์วัดไฟM101.51.5P100OH2-417424NO-11071

฿ 871.00

OSG TAPS 1 ชิ้น 5 วัน มิเตอร์วัดไฟM101.51.5P120OH2-417424NO-11073

฿ 949.00

OSG TAPS 1 ชิ้น 5 วัน มิเตอร์วัดไฟM101.51.5P150OH2-417424NO-11075

฿ 1,367.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน มิเตอร์วัดไฟM101.51.5P150OH2เกลียวด้านซ้าย-7-24NO-21075

฿ 1,373.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน มิเตอร์วัดไฟM101.51.5P200OH2-417424NO-11077

฿ 2,363.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน มิเตอร์วัดไฟM101.51.5P300OH2-417424NO-11081

฿ 734.00

OSG TAPS 1 ชิ้น 5 วัน มิเตอร์วัดไฟM101.251.5P100OH2-417424NO-11083

฿ 853.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน มิเตอร์วัดไฟM101.251.5P120OH2-417424NO-11085

฿ 1,147.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน มิเตอร์วัดไฟM101.251.5P150OH2-417424NO-11087

฿ 1,154.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน มิเตอร์วัดไฟM1211.5P100OH2-488.5429NO-11125

฿ 1,307.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน มิเตอร์วัดไฟM1211.5P120OH2-488.5429NO-11127

฿ 1,891.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน มิเตอร์วัดไฟM1211.5P150OH2-488.5429NO-11129

฿ 892.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน มิเตอร์วัดไฟM121.51.5P100OH2-488.5429NO-11107

฿ 988.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน มิเตอร์วัดไฟM121.51.5P120OH2-488.5429NO-11109

฿ 1,455.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน มิเตอร์วัดไฟM121.51.5P150OH2-488.5429NO-11111

฿ 892.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน มิเตอร์วัดไฟM121.251.5P100OH2-488.5429NO-11119

฿ 988.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน มิเตอร์วัดไฟM121.251.5P120OH2-488.5429NO-11121

฿ 1,455.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน มิเตอร์วัดไฟM121.251.5P150OH2-488.5429NO-11123

฿ 892.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน มิเตอร์วัดไฟM121.751.5P100OH2-488.5429NO-11095

฿ 1,017.00

HSS TAP 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน มิเตอร์วัดไฟM121.751.5P120OH2-488.5429NO-11097

฿ 1,216.00

OSG TAPS 1 ชิ้น 5 วัน มิเตอร์วัดไฟM121.751.5P150OH2-488.5429NO-11099

฿ 1,740.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน มิเตอร์วัดไฟM121.751.5P150OH2เกลียวด้านซ้าย-8.5-29NO-21199

฿ 1,709.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน มิเตอร์วัดไฟM121.751.5P200OH2-488.5429NO-11101

฿ 2,886.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน มิเตอร์วัดไฟM121.751.5P300OH2-488.5429NO-11105

฿ 1,989.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน มิเตอร์วัดไฟM1411.5P150OH2-4810.5430NO-11153

฿ 1,243.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน มิเตอร์วัดไฟM141.51.5P100OH2-4810.5430NO-11143

฿ 1,313.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน มิเตอร์วัดไฟM141.51.5P120OH2-4810.5430NO-11145

฿ 1,802.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน มิเตอร์วัดไฟM141.51.5P150OH2-4810.5430NO-11147

฿ 1,243.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน มิเตอร์วัดไฟM1421.5P100OH2-4810.5430NO-11131

฿ 1,313.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน มิเตอร์วัดไฟM1421.5P120OH2-4810.5430NO-11133

฿ 1,809.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน มิเตอร์วัดไฟM1421.5P150OH2-4810.5430NO-11135

฿ 2,108.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน มิเตอร์วัดไฟM1421.5P200OH2-4810.5430NO-11137

กำลังโหลด …

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทวัสดุเครื่องมือ วานาเดียม เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าคาร์บอน ปานกลาง - ปานกลาง (ปริมาณ C 0.25 - 0.45%) / โลหะผสม เหล็กกล้า (SCM) / เหล็กกล้าหล่อ (SC) / เหล็กหล่อเหนียว (FCD) / ทองเหลือง (bs) / เหล็กหล่อ ทองเหลือง (bsc) / บรอนซ์ (PB) / วัสดุ อะลูมิเนียม รีด (AL) / อลูมิเนียมอัลลอยด์ (AC, ADC) / โลหะผสมแมกนีเซียม หล่อ (MC) / การ หล่อ สังกะสีอัลลอยด์ (ZDC) รุ่นมีรูต๊าปเกลียว ดอกต๊าปมือ
รุ่นมีรูเจาะ สำหรับทะลุรู / สำหรับคนตาบอดรู การผ่านการเคลือบผิว ไม่มี ประเภทการเคลือบผิว แบบไม่เคลือบ