1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ดอกต๊าปร่องเกลียวต่ำ_LW-SFT

ดอกต๊าปร่องเกลียวต่ำ_LW-SFT
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 309.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ร่องขดลวดที่ต่ำจะปล่อยเศษไปด้านหลังขณะที่ตัดอย่างละเอียดเพื่อให้ได้การต๊าปเกลียวที่มั่นคง มีคุณสมบัติป้องกันการแตกบิ่นที่ดีเยี่ยมเช่นกัน

รหัสสินค้า
LW-SFT-OH2-M3X0.5
LW-SFT-OH2-M4X0.7
LW-SFT-OH2-M5X0.8
LW-SFT-OH2-M6X1
LW-SFT-OH2-M8X1.25
LW-SFT-OH2-M10X1.5
LW-SFT-OH2-M10X1.25
LW-SFT-OH2-M12X1.5
LW-SFT-OH2-M12X1.25
LW-SFT-OH2-M12X1.75
LW-SFT-OH2-M14X1.5
LW-SFT-OH2-M14X2
LW-SFT-OH2-M16X1.5
LW-SFT-OH2-M16X2
LW-SFT-OH3-M18X1.5
LW-SFT-OH3-M18X2.5
LW-SFT-OH3-M20X1.5
LW-SFT-OH3-M20X2.5
LW-SFT-OH3-M22X1.5
LW-SFT-OH3-M22X2.5
LW-SFT-OH3-M24X1.5
LW-SFT-OH3-M24X3
LW-SFT-OH3-M27X1.5
LW-SFT-OH3-M27X3
LW-SFT-OH3-M30X1.5
LW-SFT-OH3-M30X3.5
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเกลียว ระยะพิทช์ หรือจำนวนเกลียว
(มิลลิเมตร)
L
(มิลลิเมตร)
งานละเอียด ความยาวใต้คอ
(mm)
เส้นผ่านศูนย์กลางของลิงค์ข้อต่อ
(mm)
จำนวนร่อง ความยาวเกลียว ศูนย์ภายนอก ติ่ง หมายเลข เครื่องมือ

฿ 322.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน M30.546OH219425NOมีจำหน่าย8301012

฿ 309.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน M40.752OH221527YESมีจำหน่าย8301016

฿ 315.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน M50.860OH2245.528YESมีจำหน่าย8301020

฿ 452.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน M6162OH2296210YESมีจำหน่าย8301024

฿ 479.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน M81.2570OH2376.2213NOมีจำหน่าย8301028

฿ 602.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน M101.575OH2417315NO-8301032

฿ 602.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน M101.2575OH2417315NOมีจำหน่าย8301034

฿ 830.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน M121.582OH2488.5318NOมีจำหน่าย8301040

฿ 830.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน M121.2582OH2488.5318NO-8301044

฿ 830.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน M121.7582OH2488.5318NO-8301038

฿ 1,147.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน M141.588OH24810.5320NO-8301056

฿ 1,147.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน M14288OH24810.5320NOมีจำหน่าย8301054

฿ 1,528.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน M161.595OH25212.5320NO-8301064

฿ 1,528.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน M16295OH25212.5320NOมีจำหน่าย8301062

฿ 2,083.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน M181.5100OH35514425NO-8301072

฿ 2,083.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน M182.5100OH35514425NOมีจำหน่าย8301070

฿ 2,704.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน M201.5105OH35815425NO-8301082

฿ 2,704.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน M202.5105OH35815425NOมีจำหน่าย8301078

฿ 3,481.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน M221.5115OH36317425NO-8301088

฿ 3,481.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน M222.5115OH36317425NO-8301086

฿ 4,392.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน M241.5120OH36619430NO-8301092

฿ 4,392.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน M243120OH36619430NO-8301090

฿ 5,510.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน M271.5130OH37120430NO-8301096

฿ 5,510.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน M273130OH37120430NO-8301094

฿ 7,015.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน M301.5135OH37423435NO-8301100

฿ 7,015.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน M303.5135OH37423435NO-8301098

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทเกลียว มิเตอร์วัดไฟ จำนวนเกลียวที่ลบมุม 2.5P ประเภทวัสดุเครื่องมือ วานาเดียม เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS)
วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าคาร์บอน ปานกลาง - ปานกลาง (ปริมาณ C 0.25 - 0.45%) / เหล็กกล้าคาร์บอน (ปริมาณ C เกิน 0.45%) / โลหะผสม เหล็กกล้า (SCM) / เหล็กหล่อ (FC) / เหล็กหล่อเหนียว (FCD) / ทองเหลือง (bs) / เหล็กหล่อ ทองเหลือง (bsc) / บรอนซ์ (PB) / อลูมิเนียมอัลลอยด์ (AC, ADC) / การ หล่อ สังกะสีอัลลอยด์ (ZDC) / เทอร์โมพลาสติก (พีวีซี, ไนล่อน ฯลฯ ) รุ่นมีรูต๊าปเกลียว ดอกต๊าปร่องเกลียว รุ่นมีรูเจาะ สำหรับคนตาบอดรู
การผ่านการเคลือบผิว ไม่มี ประเภทการเคลือบผิว แบบไม่เคลือบ