(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ดอกเอ็นมิลปลายมนทรงเทเปอร์ซึ่งใช้ผง HSS XPM เป็นวัสดุหลัก
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | มุม เดียว (θ) (ระดับ) | ความยาวขลุ่ย (l) (มิลลิเมตร) | ลิงค์เส้นผ่าศูนย์กลาง (d) (มิลลิเมตร) | ขนาด R (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | หมายเลข เครื่องมือ | เส้นผ่าศูนย์กลาง ปลาย ใหญ่ D1 (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,681.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.5 | 10 | 6 | 1 | 54 | 86601 | 2.16 | ||
฿ 2,834.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1 | 13 | 6 | 1 | 57 | 86611 | 2.42 | ||
฿ 2,834.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.5 | 13 | 6 | 1 | 57 | 86621 | 2.63 | ||
฿ 3,133.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2 | 18 | 6 | 1 | 62 | 86631 | 3.19 | ||
฿ 3,133.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2.5 | 18 | 6 | 1 | 62 | 86641 | 3.49 | ||
฿ 3,133.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3 | 18 | 6 | 1 | 62 | 86651 | 3.78 | ||
฿ 2,681.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.5 | 10 | 6 | 1.5 | 54 | 86603 | 3.15 | ||
฿ 2,834.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1 | 13 | 6 | 1.5 | 57 | 86613 | 3.4 | ||
฿ 2,834.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.5 | 13 | 6 | 1.5 | 57 | 86623 | 3.6 | ||
฿ 3,133.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2 | 18 | 6 | 1.5 | 62 | 86633 | 4.15 | ||
฿ 3,133.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2.5 | 18 | 6 | 1.5 | 62 | 86643 | 4.44 | ||
฿ 3,133.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3 | 18 | 6 | 1.5 | 62 | 86653 | 4.73 | ||
฿ 3,133.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4 | 18 | 6 | 1.5 | 62 | 86663 | 5.31 | ||
฿ 3,133.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5 | 18 | 8 | 1.5 | 62 | 86673 | 5.9 | ||
฿ 3,459.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 7 | 24 | 10 | 1.5 | 74 | 86683 | 8.55 | ||
฿ 3,995.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 24 | 12 | 1.5 | 81 | 86693 | 10.98 | ||
฿ 2,681.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.5 | 10 | 6 | 1.25 | 54 | 86602 | 2.65 | ||
฿ 2,834.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1 | 13 | 6 | 1.25 | 57 | 86612 | 2.91 | ||
฿ 2,834.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.5 | 13 | 6 | 1.25 | 57 | 86622 | 3.12 | ||
฿ 3,133.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2 | 18 | 6 | 1.25 | 62 | 86632 | 3.67 | ||
฿ 3,133.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2.5 | 18 | 6 | 1.25 | 62 | 86642 | 3.97 | ||
฿ 3,133.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3 | 18 | 6 | 1.25 | 62 | 86652 | 4.26 | ||
฿ 3,133.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4 | 18 | 6 | 1.25 | 62 | 86662 | 4.85 | ||
฿ 3,133.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5 | 18 | 6 | 1.25 | 62 | 86672 | 5.44 | ||
฿ 3,459.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 7 | 24 | 10 | 1.25 | 74 | 86682 | 8.11 | ||
฿ 3,995.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 24 | 12 | 1.25 | 81 | 86692 | 10.56 | ||
฿ 2,681.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.5 | 12 | 6 | 2 | 56 | 86604 | 4.17 | ||
฿ 2,834.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1 | 16 | 6 | 2 | 60 | 86614 | 4.49 | ||
฿ 2,834.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.5 | 16 | 6 | 2 | 60 | 86624 | 4.73 | ||
฿ 3,133.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2 | 21 | 6 | 2 | 65 | 86634 | 5.33 | ||
฿ 3,133.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2.5 | 21 | 6 | 2 | 65 | 86644 | 5.66 | ||
฿ 3,264.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3 | 21 | 8 | 2 | 65 | 86654 | 6 | ||
฿ 3,264.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4 | 21 | 8 | 2 | 65 | 86664 | 6.67 | ||
฿ 3,264.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5 | 21 | 8 | 2 | 65 | 86674 | 7.34 | ||
฿ 3,995.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 7 | 28 | 12 | 2 | 85 | 86684 | 10.41 | ||
฿ 4,674.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 28 | 12 | 2 | 85 | 86694 | 13.23 | ||
฿ 2,681.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.5 | 14 | 6 | 2.5 | 58 | 86605 | 5.2 | ||
฿ 2,834.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1 | 19 | 6 | 2.5 | 63 | 86615 | 5.58 | ||
฿ 2,834.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.5 | 19 | 6 | 2.5 | 63 | 86625 | 5.87 | ||
฿ 3,133.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2 | 25 | 8 | 2.5 | 69 | 86635 | 6.57 | ||
฿ 3,133.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2.5 | 25 | 8 | 2.5 | 69 | 86645 | 6.97 | ||
฿ 3,264.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3 | 25 | 8 | 2.5 | 69 | 86655 | 7.37 | ||
฿ 3,427.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4 | 25 | 10 | 2.5 | 75 | 86665 | 8.16 | ||
฿ 3,459.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5 | 25 | 10 | 2.5 | 75 | 86675 | 8.96 | ||
฿ 4,674.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 7 | 34 | 12 | 2.5 | 91 | 86685 | 12.77 | ||
฿ 6,233.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 34 | 16 | 2.5 | 94 | 86695 | 16.19 | ||
฿ 2,809.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.5 | 14 | 8 | 3 | 58 | 86606 | 6.19 | ||
฿ 2,834.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1 | 19 | 8 | 3 | 63 | 86616 | 6.56 | ||
฿ 2,834.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.5 | 19 | 8 | 3 | 63 | 86626 | 6.84 | ||
฿ 3,133.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2 | 25 | 8 | 3 | 69 | 86636 | 7.54 | ||
฿ 3,427.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2.5 | 25 | 10 | 3 | 75 | 86646 | 7.93 | ||
฿ 3,427.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3 | 25 | 10 | 3 | 75 | 86656 | 8.31 | ||
฿ 3,427.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4 | 25 | 10 | 3 | 75 | 86666 | 9.09 | ||
฿ 3,995.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5 | 25 | 12 | 3 | 82 | 86676 | 9.87 | ||
฿ 5,069.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 7 | 34 | 12 | 3 | 91 | 86686 | 13.66 | ||
฿ 6,233.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 34 | 16 | 3 | 94 | 86696 | 17.02 | ||
฿ 3,294.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.5 | 22 | 10 | 4 | 72 | 86627 | 8.95 | ||
฿ 3,751.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2 | 30 | 12 | 4 | 87 | 86637 | 9.82 | ||
฿ 4,186.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2.5 | 30 | 12 | 4 | 87 | 86647 | 10.28 | ||
฿ 4,186.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3 | 30 | 12 | 4 | 87 | 86657 | 10.74 | ||
฿ 4,861.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4 | 30 | 12 | 4 | 87 | 86667 | 11.66 | ||
฿ 4,510.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5 | 30 | 12 | 4 | 87 | 86677 | 12.58 | ||
฿ 3,889.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.5 | 22 | 12 | 5 | 79 | 86628 | 10.89 | ||
฿ 4,268.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2 | 30 | 12 | 5 | 87 | 86638 | 11.75 | ||
฿ 4,940.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2.5 | 30 | 12 | 5 | 87 | 86648 | 12.19 | ||
฿ 4,940.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3 | 30 | 12 | 5 | 87 | 86658 | 12.63 | ||
฿ 5,372.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4 | 30 | 12 | 5 | 87 | 86668 | 13.52 | ||
฿ 5,627.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5 | 30 | 16 | 5 | 90 | 86678 | 14.41 |
กำลังโหลด …
ชนิด | รู เรียว | วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ไททาเนียม / ทองแดง | จำนวนร่อง(แผ่น) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
มุม แรงบิด | ส่วนที่อ่อนแอ (15 ถึง 25 °) | ประเภทวัสดุเครื่องมือ | เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ผง | การเคลือบผิว | แบบไม่เคลือบ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง