(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
โคบอลต์ ดอกกัดเอ็นมิลหัวบอล เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) โคบอลต์
วัสดุ เครื่องมือ: เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) โคบอลต์,วัสดุชิ้นงาน: เหล็กกล้าทั่วไป/ สเตนเลส/ เหล็กหล่อ/ อะลูมิเนียม/ ทองแดง
การเคลือบผิว: ชนิดไม่เคลือบ,หมวดหมู่ มาตรฐาน/ การปรับแต่งเพิ่มเติม: ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน ผู้ผลิต,จำนวนร่อง (ชิ้น): 2
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาด R (มิลลิเมตร) | ความยาว ใบมีดลบคม (ℓ) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d) (มิลลิเมตร) | หมายเลข เครื่องมือ | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. dc (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,976.00 | OSG SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 0.4 | 2 | 50 | 6 | - | 0.8 | ||
฿ 1,014.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 0.5 | 2.5 | 50 | 6 | 80760 | 1 | ||
฿ 1,014.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.6 | 3 | 50 | 6 | 80762 | 1.2 | ||
฿ 1,014.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.7 | 3.5 | 50 | 6 | 80764 | 1.4 | ||
฿ 954.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.8 | 4 | 50 | 6 | 80766 | 1.6 | ||
฿ 954.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.9 | 4.5 | 50 | 6 | 80768 | 1.8 | ||
฿ 954.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.75 | 4 | 50 | 6 | 80765 | 1.5 | ||
฿ 790.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1 | 5 | 50 | 6 | 80802 | 2 | ||
฿ 790.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.5 | 8 | 60 | 6 | 80803 | 3 | ||
฿ 790.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.25 | 6 | 60 | 6 | 80971 | 2.5 | ||
฿ 790.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.75 | 8 | 70 | 6 | 80972 | 3.5 | ||
฿ 790.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2 | 8 | 70 | 6 | 80804 | 4 | ||
฿ 790.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2.5 | 10 | 80 | 6 | 80805 | 5 | ||
฿ 790.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2.25 | 10 | 80 | 6 | 80973 | 4.5 | ||
฿ 790.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2.75 | 12 | 90 | 6 | 80974 | 5.5 | ||
฿ 790.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3 | 12 | 90 | 6 | 80806 | 6 | ||
฿ 932.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3.5 | 14 | 90 | 6 | 80807 | 7 | ||
฿ 932.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3.25 | 14 | 90 | 6 | 80975 | 6.5 | ||
฿ 932.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3.75 | 14 | 90 | 6 | 80976 | 7.5 | ||
฿ 932.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4 | 14 | 100 | 8 | 80808 | 8 | ||
฿ 1,119.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4.5 | 18 | 100 | 8 | 80809 | 9 | ||
฿ 1,119.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4.25 | 18 | 100 | 8 | 80977 | 8.5 | ||
฿ 1,119.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4.75 | 18 | 100 | 8 | 80978 | 9.5 | ||
฿ 1,119.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5 | 18 | 100 | 10 | 80810 | 10 | ||
฿ 5,355.00 | OSG SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 5.05 | 22 | 100 | 10 | - | 10.1 | ||
฿ 1,339.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5.5 | 22 | 100 | 10 | 80811 | 11 | ||
฿ 1,339.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | 22 | 110 | 12 | 80812 | 12 | ||
฿ 1,661.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6.5 | 26 | 110 | 12 | 80813 | 13 | ||
฿ 1,661.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 7 | 26 | 110 | 12 | 80814 | 14 | ||
฿ 7,227.00 | OSG SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 7.05 | 30 | 110 | 12 | - | 14.1 | ||
฿ 1,851.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 7.5 | 30 | 110 | 12 | 80815 | 15 | ||
฿ 2,062.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 30 | 140 | 16 | 80816 | 16 | ||
฿ 2,385.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8.5 | 34 | 140 | 16 | 80817 | 17 | ||
฿ 2,385.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 9 | 34 | 140 | 16 | 80818 | 18 | ||
฿ 2,852.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 9.5 | 38 | 140 | 16 | 80819 | 19 | ||
฿ 2,852.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 38 | 160 | 20 | 80820 | 20 | ||
฿ 3,603.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12.5 | 50 | 180 | 25 | 80825 | 25 | ||
฿ 5,127.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 15 | 55 | 180 | 25 | 80830 | 30 | ||
฿ 5,620.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 16 | 60 | 180 | 32 | 82932 | 32 | ||
฿ 7,291.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 17.5 | 60 | 180 | 32 | 82935 | 35 | ||
฿ 8,887.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 20 | 65 | 200 | 32 | 82940 | 40 | ||
฿ 12,607.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 25 | 75 | 210 | 42 | 82950 | 50 |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ทองแดง | ประเภทวัสดุเครื่องมือ | โคบอลต์ เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) | จำนวนฟลุต(แผ่น) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
การเคลือบผิว | แบบไม่เคลือบ | การใช้เครื่องจักร | พื้นผิว โค้ง / พื้นผิว ด้านข้าง / แกะสลัก / R-Groove | ความพร้อมของแรงบิด | มีจำหน่าย |
รูปทรง | ลูกบอล |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง