1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ดอกกัดหลายฟันเคลือบผิว WXS ขนาดสั้นพิเศษ_FXS-CR-EMS

ดอกกัดหลายฟันเคลือบผิว WXS ขนาดสั้นพิเศษ_FXS-CR-EMS
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,434.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ดอกเอ็นมิลสำหรับการตัดเฉือนความเร็วสูงด้วยเครื่องมือที่มีความแข็งแรงสูงเป็นพิเศษ นอกจากนี้ ยังสามารถการตัดเฉือนเหล็กกล้าชุบแข็งด้วยความเร็วสูงได้

รหัสสินค้า
FXS-EMS-1.5
FXS-EMS-2
FXS-EMS-2.5
FXS-EMS-3.5
FXS-EMS-4.5
FXS-EMS-5.5
FXS-EMS-12
FXS-EMS-14
FXS-EMS-15
FXS-EMS-16
FXS-EMS-18
FXS-EMS-20
FXS-EMS-25
FXS-EMS-30
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม มี ด (D)
(φ)
ความยาว ใบมีดลบคม (ℓ)
(มิลลิเมตร)
จำนวนฟลุต
(แผ่น)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d)
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม (L)
(มิลลิเมตร)
หมายเลข เครื่องมือ ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางขลุ่ย
(มิลลิเมตร)

฿ 3,982.00

OSG SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 1.55466085175150 to -0.02

฿ 3,895.00

OSG SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 9 วัน 27466085175200 to -0.02

฿ 3,637.00

OSG SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 2.58466085175250 to -0.02

฿ 3,434.00

OSG SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 3.512466085175350 to -0.02

฿ 3,637.00

OSG SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 4.515466085175450 to -0.02

฿ 3,928.00

OSG SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 9 วัน 5.515466085175550 to -0.02

฿ 7,891.00

OSG SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 12306129085176200 to -0.02

฿ 12,530.00

OSG SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 143561610085176400 to -0.03

฿ 13,245.00

OSG SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 154061610585176500 to -0.03

฿ 15,811.00

OSG SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 164061610585176600 to -0.03

฿ 20,937.00

OSG SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 184062011085176800 to -0.03

฿ 22,987.00

OSG SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 204562011085177000 to -0.03

฿ 46,162.00

OSG SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 255082512585177500 to -0.03

฿ 58,983.00

OSG SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 305583214085178000 to -0.03

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC55 / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC60 / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC65 / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / ไททาเนียม ชนิด แบบเหลี่ยม การเคลือบผิว TiAlN
การใช้เครื่องจักร พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / การตัดแบบเอียง รูปทรง ปลาย ใบมีดลบคม ด้วย สายนำไฟฟ้า มุมบิด (θ) เกลียวที่ทรงพลัง (45 °ถึง 60 °)