1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ดอกเอ็นมิลคาร์ไบด์ไมโครเกรน เคลือบผิว WXL 4 ฟัน ขนาดสั้น_WXL-EMS

ดอกเอ็นมิลคาร์ไบด์ไมโครเกรน เคลือบผิว WXL 4 ฟัน ขนาดสั้น_WXL-EMS
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 475.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ด้วยการการเคลือบผิวหล่อลื่น WXL แบบหนา ดอกกัดนี้จึงให้การตัดที่มีประสิทธิภาพบนวัสดุหลากหลายประเภท รวมถึงเหล็กทั่วไป, เหล็กชุบแข็ง และโลหะผสมทองแดง
แนะนำสำหรับงานกัดทั้งแบบเปียกและแบบแห้ง

รหัสสินค้า
WXL-EMS-1
WXL-EMS-1.5
WXL-EMS-2
WXL-EMS-2.5
WXL-EMS-3
WXL-EMS-4
WXL-EMS-4.5
WXL-EMS-5
WXL-EMS-5.5
WXL-EMS-6
WXL-EMS-6.5
WXL-EMS-7
WXL-EMS-7.5
WXL-EMS-8
WXL-EMS-8.5
WXL-EMS-9
WXL-EMS-9.5
WXL-EMS-10
WXL-EMS-10.5
WXL-EMS-11
WXL-EMS-11.5
WXL-EMS-12
WXL-EMS-12.5
WXL-EMS-13
WXL-EMS-14
WXL-EMS-16
WXL-EMS-17
WXL-EMS-18
WXL-EMS-19
WXL-EMS-21
WXL-EMS-22
WXL-EMS-23
WXL-EMS-24
WXL-EMS-25
WXL-EMS-30
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม มี ด (D)
(φ)
ความยาว ใบมีดลบคม (ℓ)
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d)
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม (L)
(มิลลิเมตร)
รูปทรง ปลาย ใบมีดลบคม หมายเลข เครื่องมือ ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางขลุ่ย
(มิลลิเมตร)
ความยาวที่มีประสิทธิภาพ L2
(มิลลิเมตร)

฿ 569.00

OSG SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 12.5440มุมแหลม31305100 to -0.02-

฿ 569.00

OSG SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 61 วัน 1.54440มุมแหลม31305150 to -0.02-

฿ 475.00

CARBIDE END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 26440มุมแหลม31305200 to -0.02-

฿ 475.00

CARBIDE END MILL 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 2.58440มุมแหลม31305250 to -0.02-

฿ 493.00

OSG SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 38645มุมแหลม31305300 to -0.02-

฿ 569.00

OSG SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 411645มุมแหลม31305400 to -0.02-

฿ 1,060.00

CARBIDE END MILL 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 4.511645มุมแหลม31305450 to -0.02-

฿ 569.00

OSG SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 513650มุมแหลม31305500 to -0.02-

฿ 1,391.00

CARBIDE END MILL 1 ชิ้น 61 วัน 5.513650มุมแหลม31305550 ถึง -0.0216.3

฿ 663.00

OSG SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 613650มุมแหลม31305600 to -0.02-

฿ 2,152.00

OSG SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 6.516860มุมแหลม31305650 ถึง -0.0221.1

฿ 1,788.00

OSG SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 716860มุมแหลม31305700 to -0.02-

฿ 2,265.00

CARBIDE END MILL 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 7.516860มุมแหลม31305750 ถึง -0.0219.3

฿ 1,221.00

OSG SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 819860มุมแหลม31305800 to -0.02-

฿ 2,820.00

OSG SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 8.5191070มุมแหลม31305850 ถึง -0.0224.1

฿ 2,340.00

CARBIDE END MILL 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 9191070มุมแหลม31305900 to -0.02-

฿ 3,266.00

CARBIDE END MILL 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 9.5191070มุมแหลม31305950 ถึง -0.0222.3

฿ 1,637.00

OSG SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 10221070มุมแหลม31306000 to -0.02-

฿ 4,086.00

CARBIDE END MILL 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10.5221275มุมแหลม31306050 ถึง -0.0227.1

฿ 4,831.00

CARBIDE END MILL 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 11221275มุมแหลม31306100 ถึง -0.0226.2

฿ 4,287.00

CARBIDE END MILL 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 11.5221275มุมแหลม31306150 ถึง -0.0225.3

฿ 2,054.00

OSG SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 12261275มุมแหลม31306200 to -0.02-

฿ 5,613.00

CARBIDE END MILL 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 12.5261285-31306250 ถึง -0.03-

฿ 4,917.00

OSG SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 13261285-31306300 ถึง -0.03-

฿ 5,238.00

CARBIDE END MILL 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 14261285ด้วย สายนำไฟฟ้า31306400 to -0.03-

฿ 7,475.00

OSG SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 163216100ด้วย สายนำไฟฟ้า31306600 to -0.03-

฿ 10,156.00

OSG SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 173216100-31306700 ถึง -0.03-

฿ 10,095.00

CARBIDE END MILL 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 183216100ด้วย สายนำไฟฟ้า31306800 to -0.03-

฿ 11,732.00

CARBIDE END MILL 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 193220100-31306900 ถึง -0.0337.4

฿ 11,223.00

CARBIDE END MILL 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 213820105-31307100 ถึง -0.03-

฿ 12,519.00

CARBIDE END MILL 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 223820105-31307200 ถึง -0.03-

฿ 13,959.00

CARBIDE END MILL 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 234525120-31307300 ถึง -0.0352.3

฿ 15,259.00

OSG SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 244525120-31307400 ถึง -0.0350.4

฿ 16,470.00

CARBIDE END MILL 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 254525120ด้วย สายนำไฟฟ้า31307500 to -0.03-

฿ 24,284.00

CARBIDE END MILL 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 304532125ด้วย สายนำไฟฟ้า31308000 to -0.03-

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC55 / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ไททาเนียม / ทองแดง จำนวนฟลุต(แผ่น) 4 ชนิด แบบเหลี่ยม
การเคลือบผิว สำหรับ เหล็กกล้าทั่วไป (alcrn และอื่น ๆ ) การใช้เครื่องจักร พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / การตัดแบบเอียง มุมบิด (θ) เกลียว มาตรฐาน (30 ถึง 40 °)