(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ดอกเอ็นมิลแบบสองร่องเคลือบด้วยสารเคลือบผิวหล่อลื่นฟิล์มแข็ง WXL
ประสิทธิภาพการตัดที่พิสูจน์ที่เพียงแต่เหล็กกล้าเท่านั้น แต่ยังตัดได้ถึงโลหะผสม ทองแดง
แนะนำสำหรับงานกัดทั้งแบบเปียกและแบบแห้ง
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม มี ด (D) (φ) | ความยาว ใบมีดลบคม (ℓ) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | หมายเลข เครื่องมือ | ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางขลุ่ย (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,200.00 | SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 0.1 | 0.15 | 4 | 45 | 3181801 | 0 to -0.02 | ||
฿ 751.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.2 | 0.3 | 4 | 45 | 3181802 | 0 to -0.02 | ||
฿ 644.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 0.3 | 0.45 | 4 | 45 | 3181803 | 0 to -0.02 | ||
฿ 362.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 0.5 | 0.75 | 4 | 45 | 3181805 | 0 to -0.02 | ||
฿ 556.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 0.6 | 0.9 | 4 | 45 | 3181806 | 0 to -0.02 | ||
฿ 605.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.7 | 1.1 | 4 | 45 | 3181807 | 0 to -0.02 | ||
฿ 362.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 0.8 | 1.2 | 4 | 45 | 3181808 | 0 to -0.02 | ||
฿ 602.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 0.9 | 1.4 | 4 | 45 | 3181809 | 0 to -0.02 | ||
฿ 324.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1 | 1.5 | 4 | 45 | 3181810 | 0 to -0.02 | ||
฿ 661.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 1.1 | 1.7 | 4 | 45 | 3181811 | 0 to -0.02 | ||
฿ 362.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 61 วัน | 1.2 | 1.8 | 4 | 45 | 3181812 | 0 to -0.02 | ||
฿ 661.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 1.3 | 2 | 4 | 45 | 3181813 | 0 to -0.02 | ||
฿ 661.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 1.4 | 2.1 | 4 | 45 | 3181814 | 0 to -0.02 | ||
฿ 324.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.5 | 2.3 | 4 | 45 | 3181815 | 0 to -0.02 | ||
฿ 661.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 1.7 | 2.6 | 4 | 45 | 3181817 | 0 to -0.02 | ||
฿ 362.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.8 | 2.7 | 4 | 45 | 3181818 | 0 to -0.02 | ||
฿ 661.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.9 | 2.9 | 4 | 45 | 3181819 | 0 to -0.02 | ||
฿ 324.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2 | 3 | 4 | 45 | 3181820 | 0 to -0.02 | ||
฿ 661.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 2.1 | 3.2 | 4 | 45 | 3181821 | 0 to -0.02 | ||
฿ 661.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 2.2 | 3.3 | 4 | 45 | 3181822 | 0 to -0.02 | ||
฿ 661.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 2.3 | 3.5 | 4 | 45 | 3181823 | 0 to -0.02 | ||
฿ 661.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 2.4 | 3.6 | 4 | 45 | 3181824 | 0 to -0.02 | ||
฿ 324.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2.5 | 3.8 | 4 | 45 | 3181825 | 0 to -0.02 | ||
฿ 835.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 2.6 | 3.9 | 4 | 45 | 3181826 | 0 to -0.02 | ||
฿ 835.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2.7 | 4.1 | 4 | 45 | 3181827 | 0 to -0.02 | ||
฿ 835.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2.8 | 4.2 | 4 | 45 | 3181828 | 0 to -0.02 | ||
฿ 835.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2.9 | 4.4 | 4 | 45 | 3181829 | 0 to -0.02 | ||
฿ 419.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 3 | 4.5 | 6 | 45 | 3181830 | 0 to -0.02 | ||
฿ 890.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3.1 | 4.7 | 6 | 45 | 3181831 | 0 to -0.02 | ||
฿ 890.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 3.2 | 4.8 | 6 | 45 | 3181832 | 0 to -0.02 | ||
฿ 890.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 3.3 | 5 | 6 | 45 | 3181833 | 0 to -0.02 | ||
฿ 890.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 3.4 | 5.1 | 6 | 45 | 3181834 | 0 to -0.02 | ||
฿ 732.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 3.5 | 5.3 | 6 | 45 | 3181835 | 0 to -0.02 | ||
฿ 890.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 3.6 | 5.4 | 6 | 45 | 3181836 | 0 to -0.02 | ||
฿ 890.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 3.7 | 5.6 | 6 | 45 | 3181837 | 0 to -0.02 | ||
฿ 890.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 3.8 | 5.7 | 6 | 45 | 3181838 | 0 to -0.02 | ||
฿ 890.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3.9 | 5.9 | 6 | 45 | 3181839 | 0 to -0.02 | ||
฿ 459.00 | SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 4 | 6 | 6 | 45 | 3181840 | 0 to -0.02 | ||
฿ 890.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4.1 | 6.2 | 6 | 50 | 3181841 | 0 to -0.02 | ||
฿ 890.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 4.2 | 6.3 | 6 | 50 | 3181842 | 0 to -0.02 | ||
฿ 890.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4.3 | 6.5 | 6 | 50 | 3181843 | 0 to -0.02 | ||
฿ 890.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4.4 | 6.6 | 6 | 50 | 3181844 | 0 to -0.02 | ||
฿ 851.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 4.5 | 6.8 | 6 | 50 | 3181845 | 0 to -0.02 | ||
฿ 1,012.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4.6 | 6.9 | 6 | 50 | 3181846 | 0 to -0.02 | ||
฿ 1,012.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 4.7 | 7.1 | 6 | 50 | 3181847 | 0 to -0.02 | ||
฿ 1,012.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4.8 | 7.2 | 6 | 50 | 3181848 | 0 to -0.02 | ||
฿ 1,012.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4.9 | 7.4 | 6 | 50 | 3181849 | 0 to -0.02 | ||
฿ 493.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 5 | 7.5 | 6 | 50 | 3181850 | 0 to -0.02 | ||
฿ 1,012.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 5.1 | 7.7 | 6 | 50 | 3181851 | 0 to -0.02 | ||
฿ 1,012.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5.2 | 7.8 | 6 | 50 | 3181852 | 0 to -0.02 | ||
฿ 1,012.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5.3 | 8 | 6 | 50 | 3181853 | 0 to -0.02 | ||
฿ 1,012.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 5.4 | 8.1 | 6 | 50 | 3181854 | 0 to -0.02 | ||
฿ 851.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 5.5 | 8.3 | 6 | 50 | 3181855 | 0 to -0.02 | ||
฿ 1,044.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 5.6 | 8.4 | 6 | 50 | 3181856 | 0 to -0.02 | ||
฿ 1,044.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 5.7 | 8.6 | 6 | 50 | 3181857 | 0 to -0.02 | ||
฿ 1,044.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5.8 | 8.7 | 6 | 50 | 3181858 | 0 to -0.02 | ||
฿ 1,044.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 5.9 | 8.9 | 6 | 50 | 3181859 | 0 to -0.02 | ||
฿ 533.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | 9 | 6 | 50 | 3181860 | 0 to -0.02 | ||
฿ 1,355.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 61 วัน | 8 | 12 | 8 | 60 | 3181880 | 0 ถึง -0.02 | ||
฿ 1,772.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 15 | 10 | 70 | 3181900 | 0 ถึง -0.02 | ||
฿ 2,398.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 18 | 12 | 75 | 3181920 | 0 ถึง -0.02 |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC55 / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ไททาเนียม / ทองแดง | จำนวนฟลุต(แผ่น) | 2 | ชนิด | แบบเหลี่ยม |
---|---|---|---|---|---|
การเคลือบผิว | สำหรับ เหล็กกล้าทั่วไป (alcrn และอื่น ๆ ) | การใช้เครื่องจักร | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / แรงดึง (ป้อน z) / การตัดแบบเอียง | รูปทรง ปลาย ใบมีดลบคม | มุมแหลม |
มุมบิด (θ) | เกลียว มาตรฐาน (30 ถึง 40 °) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง