1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ดอกต๊าปปลายแหลมสำหรับสแตนเลส_EX-SUS-POT (รหัสสินค้า)

HSS TAP

ดอกต๊าปปลายแหลมสำหรับสแตนเลส_EX-SUS-POT
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 361.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เนื่องจากมีความคมและความทนทาน จึงใช้กับการเจาะรูทะลุสแตนเลสได้ซึ่งกระบวนการที่ไม่มีคุณภาพมักทำให้เกิดปัญหา นอกจากสแตนเลสแล้ว ยังเหมาะสำหรับเหล็กกล้าทนความร้อนต่างๆและเหล็กกล้าแมงกานีสนิกเกิลโครมที่แข็งแรง

ดอกต๊าปปลายแหลมสำหรับสแตนเลส EX-SUS-POT

ดอกต๊าปปลายแหลมสำหรับสแตนเลส EX-SUS-POT

ภาพสินค้าของซีรีส์ EX-SUS-POT

ขนาด

ดอกต๊าปปลายแหลมสำหรับสแตนเลส EX-SUS-POT

บอกขนาดจากแบบ

หมายเลข EDPขนาดเกลียวลิมิตต๊าปℓcfLℓcℓ1dจำนวนร่องฟันคมตัด
14125M3 × 0.5OH24P46111943
14130M4 × 0.7OH24P52132153
14135M5 × 0.8OH24P6016245.53
14139M6 × 1 OH24P62192963
14147M8 × 1.25 OH34P7022376.23
14157 M10 × 1.5OH34P75244173
14169M12 × 1.75OH3 4P 8229488.53
รหัสสินค้า
EX-SUS-POT-OH3-3/8-16UNC
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งประเภทเกลียว ขนาดเกลียว ระยะพิทช์ หรือจำนวนเกลียว
(มิลลิเมตร)
L
(มิลลิเมตร)
งานละเอียด ความยาวใต้คอ
(mm)
เส้นผ่านศูนย์กลางของลิงค์ข้อต่อ
(mm)
จำนวนร่อง ความยาวเกลียว ศูนย์ภายนอก หมายเลข เครื่องมือ

฿ 627.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน ยูนิไฟต์3/8UN1675OH3417324NO15193

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

จำนวนเกลียวที่ลบมุม 4P ประเภทวัสดุเครื่องมือ วานาเดียม เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) วัสดุชิ้นงาน สเตนเลส (SUS) / ทองแดง (ลูกบาศ์ก) / เทอร์โมพลาสติก (พีวีซี, ไนล่อน ฯลฯ )
รุ่นมีรูต๊าปเกลียว ดอกต๊าปร่องตรง รุ่นมีรูเจาะ สำหรับทะลุรู การผ่านการเคลือบผิว ไม่มี
ประเภทการเคลือบผิว แบบไม่เคลือบ การเคลือบพื้นผิว กระบวนการออกซิไดซ์

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EX-SUS-POT-OH3-3/8-16UNC ในชุด ดอกต๊าปปลายแหลมสำหรับสแตนเลส_EX-SUS-POT

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
EX-SUS-POT-OH2-NO10-24UNC
EX-SUS-POT-OH2-NO10-32UNF
EX-SUS-POT-OH2-NO4-40UNC
EX-SUS-POT-OH3-5/16-18UNC
EX-SUS-POT-OH3-5/8-11UNC
EX-SUS-POT-OH3-5/8-18UNF
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งประเภทเกลียว ขนาดเกลียว ระยะพิทช์ หรือจำนวนเกลียว
(มิลลิเมตร)
L
(มิลลิเมตร)
งานละเอียด ความยาวใต้คอ
(mm)
เส้นผ่านศูนย์กลางของลิงค์ข้อต่อ
(mm)
จำนวนร่อง ความยาวเกลียว ศูนย์ภายนอก หมายเลข เครื่องมือ

฿ 381.00

1 ชิ้น 5 วัน ยูนิไฟต์No.10UN2460OH2245.5316YES15178

฿ 381.00

1 ชิ้น 5 วัน ยูนิไฟต์No.10UN3260OH2245.5316YES15179

฿ 411.00

1 ชิ้น 5 วัน ยูนิไฟต์No.4UN4044OH2213215YES15162

฿ 527.00

1 ชิ้น 5 วัน ยูนิไฟต์5/16UN1870OH3376.1322YES15189

฿ 1,606.00

1 ชิ้น 5 วัน ยูนิไฟต์5/8UN1195OH35212332NO15208

฿ 1,606.00

1 ชิ้น 5 วัน ยูนิไฟต์5/8UN1895OH35212332NO15209