(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
คมตัดที่มีความแข็งแรงสูงเกิดขึ้นได้จากการรวมดอกต๊าปร่องเกลียวเข้ากับร่องปลาย ช่วยให้การตัดมีเสถียรภาพพร้อมอายุการใช้งานที่ยาวนานสำหรับโลหะผสมนิกเกิล (40 ถึง 45 HRC) หลังจากการบ่ม
รหัสสินค้า |
---|
WHR-NI-SFT-M10X1.5 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภทเกลียว | ขนาดเกลียว | ระยะพิทช์ หรือจำนวนเกลียว (มิลลิเมตร) | L (มิลลิเมตร) | งานละเอียด | ความยาวใต้คอ (mm) | เส้นผ่านศูนย์กลางของลิงค์ข้อต่อ (mm) | ความยาวเกลียว | ศูนย์ภายนอก | หมายเลข เครื่องมือ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,827.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M10 | 1.5 | 75 | OH3 | 41 | 8.5 | 24 | YES | 3901426 |
กำลังโหลด …
จำนวนเกลียวที่ลบมุม | 2.5P | ประเภทวัสดุเครื่องมือ | เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ผง | วัสดุชิ้นงาน | โลหะผสม นิกเกิล- อินโคเนล |
---|---|---|---|---|---|
รุ่นมีรูต๊าปเกลียว | ดอกต๊าปร่องเกลียว | รุ่นมีรูเจาะ | สำหรับทะลุรู | การผ่านการเคลือบผิว | ที่รวมอยู่ |
ประเภทการเคลือบผิว | อื่น ๆ | จำนวนร่อง | 3 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน WHR-NI-SFT-M10X1.5 ในชุด ดอกต๊าปร่องเกลียวเคลือบ HR สำหรับนิกเกิลอัลลอย_WHR-NI-SFT
รหัสสินค้า |
---|
WHR-NI-SFT-3/8-24UNJF |
WHR-NI-SFT-5/16-24UNJF |
WHR-NI-SFT-7/16-20UNJF |
WHR-NI-SFT-M12X1.75 |
WHR-NI-SFT-M3X0.5 |
WHR-NI-SFT-M4X0.7 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภทเกลียว | ขนาดเกลียว | ระยะพิทช์ หรือจำนวนเกลียว (มิลลิเมตร) | L (มิลลิเมตร) | งานละเอียด | ความยาวใต้คอ (mm) | เส้นผ่านศูนย์กลางของลิงค์ข้อต่อ (mm) | ความยาวเกลียว | ศูนย์ภายนอก | หมายเลข เครื่องมือ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,849.00 | 1 ชิ้น | 5 วัน | ยูนิไฟต์ | 3/8-UNJ | 24 | 75 | GH4 | 41 | 8.5 | 24 | NO | 3901479 | ||
฿ 1,577.00 | 1 ชิ้น | 5 วัน | ยูนิไฟต์ | 5/16UNJ | 24 | 70 | GH4 | 36 | 7 | 22 | YES | 3901473 | ||
฿ 2,500.00 | 1 ชิ้น | 5 วัน | ยูนิไฟต์ | 7/16UNJ | 20 | 80 | GH5 | 40 | 10.5 | 25 | NO | 3901485 | ||
฿ 2,365.00 | 1 ชิ้น | 5 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M12 | 1.75 | 82 | OH4 | 43 | 10.5 | 29 | NO | 3901432 | ||
฿ 1,203.00 | 1 ชิ้น | 5 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M3 | 0.5 | 46 | OH3 | 19 | 4 | 11 | NO | 3901410 | ||
฿ 1,733.00 | 1 ชิ้น | 5 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M4 | 0.7 | 52 | OH3 | 21 | 5 | 13 | NO | 3901413 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง