(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
งานขัด/ สนิม งานขัด และการกำจัด สนิม จาก ฐานรอง/แผ่นรอง และพื้นผิวด้านข้างของรูตาบอด การ งานขัด ข้ามรู
[คุณสมบัติ]
·จุดเจาะ 4 จาก 5 จุดตัดกับรูตรงกลางและทำการประมวลผล พื้นผิว ด้านในและการ งานขัด ของชิ้นส่วนที่ตัดกันในเวลาเดียวกันทำให้สามารถประมวลผลชิ้นงานได้ประมาณ 2,000 ชิ้น
·สามารถใช้ ครีบ Hunter เพื่อทำการตกแต่งและ งานขัด โดยไม่ต้องเปลี่ยนขนาดของ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร
·ต้องมีการปรับ แต่ง ขั้นที่สองเนื่องจาก พื้นผิว ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ขึ้นหลังจากการกำจัด ครีบ ด้วย เครื่องมือ งานลับคม/งานเจียรไน อื่น ฯลฯ จะมีความหยาบ
·เนื่องจาก ครีบ Hunter สามารถใช้ในการตกแต่งและ งานขัด พร้อมกันจึงไม่มีเวลาทำงานที่สูญเปล่าทำให้มีประโยชน์ในการเพิ่มผลผลิตและ ข้อต่อลด ต้นทุน
รหัสสินค้า |
---|
BHT-3 |
BHT-5 |
BHT-6 |
BHT-7 |
BHT-8 |
BHT-9 |
BHT-10 |
BHT-11 |
BHT-12 |
BHT-14 |
BHT-16 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,160.78 | BUR BRUSH | 1 ชิ้น | 33 วัน | 3 | ||
฿ 2,147.26 | BUR BRUSH | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5 | ||
฿ 2,147.26 | BUR BRUSH | 1 ชิ้น | 9 วัน | 6 | ||
฿ 2,147.26 | BUR BRUSH | 1 ชิ้น | 9 วัน | 7 | ||
฿ 2,339.16 | BUR BRUSH | 1 ชิ้น | 3 วัน | 8 | ||
฿ 2,325.65 | BUR BRUSH | 1 ชิ้น | 9 วัน | 9 | ||
฿ 2,325.65 | BUR BRUSH | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | ||
฿ 2,900.12 | BUR BRUSH | 1 ชิ้น | 8 วัน | 11 | ||
฿ 2,900.12 | BUR BRUSH | 1 ชิ้น | 8 วัน | 12 | ||
฿ 3,456.44 | BUR BRUSH | 1 ชิ้น | 9 วัน | 14 | ||
฿ 3,831.36 | BUR BRUSH | 1 ชิ้น | 9 วัน | 16 |
กำลังโหลด …
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา(มิลลิเมตร) | 6 | ประเภท ผลิตภัณฑ์ | แปรงขนาดเล็ก | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางลวด(มิลลิเมตร) | 0.5 |
---|---|---|---|---|---|
แปรงยาว(มิลลิเมตร) | 50 | ความยาวรวม(มิลลิเมตร) | 100 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง