1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แผ่นดิสก์ ข้อต่อยูเนี่ยน【1-25 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 44.73/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· แผ่นดิสก์ ทำจากเส้นใยพิเศษที่มี ความยืดหยุ่น พิเศษ
·สามารถรับ พื้นผิว เรียบเนียนได้โดยไม่ต้องกัด
·การอุดตันและฝุ่นเล็กน้อยสามารถ การขัดเงา ทั้งเหล็กและโลหะที่ไม่ใช่เหล็ก

รหัสสินค้า
DN3010
DN3011
DN307
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดอนุภาค
(#)

฿ 1,100.58

POLISHING TOOL 1 แพ็ค

25 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10240

฿ 1,100.58

POLISHING TOOL 1 แพ็ค

25 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10320

฿ 44.73

YNS POLISHING TOOL 25 ชิ้น 3 วัน -120

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด แผ่นดิสก์ ผ้า ผ้านอนวูฟเวน เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.(มิลลิเมตร) 30 เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน(มิลลิเมตร) 10
ปริมาณบรรจุภัณฑ์(ผ้าใบแลพแผ่นชีต) 25 หมายเหตุเพิ่มเติม * 1 c/s พร้อมแผ่นยางและอาร์เบอร์ 1 ชิ้น