(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
คมตัดที่คมและแผ่นเพชรที่มีความแข็งสูงถูกนำมากลึงเป็นเครื่องมือปลาย ลักษณะเฉพาะ ได้แก่ ความสามารถในการ งานลับคม/งานเจียรไน แข็งแกร่งความ ความทนทาน ยอดเยี่ยมและการสัมผัสที่นุ่มนวล ช่วยให้ทำงานได้ตามวัตถุประสงค์โดยชิ้นงานไม่บิ่น มีทั้งชนิด แผ่นดิสก์ และชนิด แผ่น พับพร้อม เพลา สามารถใช้ทั้งแบบเปียกและแบบแห้งสำหรับ Super Diamond Series
[คุณสมบัติ]
· ผลิตภัณฑ์ เพชรที่สามารถใช้แบบแห้งได้
· ผลิตภัณฑ์ ในเชิงพาณิชย์โดยการเปลี่ยนผ้า การขัดเงา ด้วย แผ่น เพชร
·มีความคมที่ยอดเยี่ยมและ การขัดเงา ที่สวยงาม
· ซุปเปอร์ไดมอนด์ (เพชรทั้งหมด): มี อุปกรณ์แหล่งจ่าย งานลับคม/งานเจียรไน คมและ ความทนทาน สูง
รหัสสินค้า |
---|
SDF15103-1000 |
SDF15103-3000 |
SDF15103-800 |
SDF-30103-1000 |
SDF-30103-1500 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลาง (มิลลิเมตร) | ขนาดอนุภาค (#) | ความยาว เพลา (มิลลิเมตร) | อัตราเร็วในการหมุน ทำงานสูงสุด (ขั้นต่ำ -1 (รอบต่อนาที)) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 806.70 | ICG POLISHING TOOL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 15 | 1000 | 30 | 10000 | ||
฿ 806.70 | ICG POLISHING TOOL | 1 ชิ้น | 4 วัน | 15 | 3000 | 30 | 15000 | ||
฿ 813.08 | ICG POLISHING TOOL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 15 | 800 | 30 | 10000 | ||
฿ 1,727.99 | ICG POLISHING TOOL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 30 | 1000 | 35 | 15000 | ||
฿ 1,721.61 | ICG POLISHING TOOL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 30 | 1500 | 35 | 15000 |
กำลังโหลด …
ใช้ | การขัดเงา | ชนิด | พนังพร้อม เพลา ติดตั้ง | ความกว้าง(มิลลิเมตร) | 10 |
---|---|---|---|---|---|
เส้นผ่าศูนย์กลางเพลา(มิลลิเมตร) | 3 | เครื่องมือ ใช้ | รหัสรุ่น | ปริมาณ(ชิ้น / ผ้าใบแลพแผ่นชีต) | 1 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง