(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สามารถใช้กับ เหล็ก และ สเตนเลส ไปจนถึง อะลูมิเนียม
รหัสสินค้า |
---|
2AGRE0.5 |
2AGRE1 |
2AGRE1.5 |
2AGRE2 |
2AGRE2.5 |
2AGRE3 |
2AGRE3.5 |
2AGRE4 |
2AGRE4.5 |
2AGRE5 |
2AGRE5.5 |
2AGRE6 |
2AGRE6.5 |
2AGRE7 |
2AGRE7.5 |
2AGRE8 |
2AGRE9 |
2AGRE10 |
2AGRE12.5 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาด R (มิลลิเมตร) | ความยาวใบมีด (ℓ) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d) (มิลลิเมตร) | O.D. Dc (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,240.32 | NCH END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.5 | 2 | 55 | 6 | 1 | ||
฿ 2,526.44 | NCH END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1 | 4 | 60 | 6 | 2 | ||
฿ 1,965.51 | NCH END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.5 | 6 | 70 | 6 | 3 | ||
฿ 1,772.00 | END MILL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 2 | 8 | 80 | 6 | 4 | ||
฿ 2,039.90 | NCH END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2.5 | 10 | 80 | 6 | 5 | ||
฿ 2,350.62 | NCH END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3 | 12 | 90 | 6 | 6 | ||
฿ 2,266.09 | NCH END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3.5 | 14 | 100 | 6 | 7 | ||
฿ 2,632.12 | NCH END MILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 4 | 16 | 100 | 8 | 8 | ||
฿ 2,722.64 | NCH END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4.5 | 18 | 110 | 8 | 9 | ||
฿ 3,184.97 | NCH END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5 | 20 | 110 | 10 | 10 | ||
฿ 3,356.73 | NCH END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5.5 | 22 | 120 | 10 | 11 | ||
฿ 3,366.03 | NCH END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | 24 | 120 | 12 | 12 | ||
฿ 4,161.33 | NCH END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6.5 | 26 | 140 | 12 | 13 | ||
฿ 3,631.00 | AG-MILL BALL | 10 ชิ้น | 5 วัน | 7 | 28 | 140 | 12 | 14 | ||
฿ 5,144.77 | NCH END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 7.5 | 30 | 150 | 16 | 15 | ||
฿ 4,545.00 | AG-MILL BALL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 32 | 150 | 16 | 16 | ||
฿ 5,907.90 | NCH END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 9 | 36 | 150 | 16 | 18 | ||
฿ 7,028.16 | NCH END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 40 | 160 | 20 | 20 | ||
฿ 9,209.76 | NCH END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12.5 | 50 | 180 | 25 | 25 |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กชุบแข็งและอบร้อน / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ไททาเนียม / ทองแดง | ประเภทวัสดุเครื่องมือ | โคบอลต์ เหล็กกล้าไฮสปีด | จำนวนร่อง(แผ่น) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
การเคลือบผิว | TiAlN | การใช้เครื่องจักร | พื้นผิว โค้ง / ด้านข้าง / แกะสลัก / ร่อง R | งานละเอียด R((7.5 + L / μm) | +0.02 to -0.01 |
มี / ไม่มีแรงบิด | มีจำหน่าย |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง