(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้กัดหยาบของ วัสดุตั้งแต่เหล็กกล้า และ สเตนเลส ไปจนถึง อะลูมิเนียม คมกัดมีฟันละเอียด
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางใบมีด (D) (φ) | ความยาวใบมีด (ℓ) (มิลลิเมตร) | จำนวนร่อง (แผ่น) | เส้นผ่านศูนย์กลาง ก้าน (d) (มิลลิเมตร) | ความยาวรวม (L) (มิลลิเมตร) | ความยาวใต้คอ (ℓ1) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางคอ D1 (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,841.59 | NCH END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | 11 | 4 | 6 | 80 | - | - | ||
฿ 2,204.71 | NCH END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 7 | 17 | 4 | 8 | 90 | - | - | ||
฿ 2,220.79 | NCH END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 17 | 4 | 8 | 90 | - | - | ||
฿ 2,232.59 | NCH END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 9 | 22 | 4 | 10 | 100 | - | - | ||
฿ 2,232.59 | NCH END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 22 | 4 | 10 | 100 | - | - | ||
฿ 2,832.39 | NCH END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 11 | 26 | 4 | 12 | 110 | - | - | ||
฿ 2,885.46 | NCH END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 26 | 4 | 12 | 110 | - | - | ||
฿ 3,355.94 | NCH END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 13 | 26 | 4 | 12 | 110 | - | - | ||
฿ 3,450.75 | NCH END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 14 | 26 | 4 | 12 | 110 | - | - | ||
฿ 3,381.31 | NCH END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 15 | 26 | 4 | 16 | 125 | 45 | 13.3 | ||
฿ 3,379.90 | NCH END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 15 | 26 | 4 | 16 | 125 | - | - | ||
฿ 3,687.82 | NCH END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 16 | 32 | 4 | 16 | 125 | 48 | 14.3 | ||
฿ 3,541.52 | NCH END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 16 | 32 | 4 | 16 | 125 | - | - | ||
฿ 3,661.14 | NCH END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 17 | 32 | 4 | 16 | 125 | - | - | ||
฿ 4,223.72 | NCH END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 18 | 32 | 4 | 16 | 125 | - | - | ||
฿ 4,168.09 | NCH END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 20 | 38 | 4 | 20 | 140 | 60 | 18 | ||
฿ 4,153.75 | NCH END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 20 | 38 | 4 | 20 | 140 | - | - | ||
฿ 5,115.29 | NCH END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 22 | 38 | 4 | 20 | 140 | - | - | ||
฿ 6,205.76 | NCH END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 24 | 45 | 5 | 20 | 160 | - | - | ||
฿ 6,269.30 | NCH END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 25 | 45 | 5 | 25 | 160 | 75 | 23 | ||
฿ 6,225.01 | NCH END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 25 | 45 | 6 | 25 | 160 | - | - | ||
฿ 7,698.21 | NCH END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 28 | 45 | 5 | 25 | 160 | - | - | ||
฿ 9,628.42 | NCH END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 30 | 45 | 5 | 25 | 160 | - | - | ||
฿ 13,458.62 | NCH END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 32 | 53 | 6 | 32 | 180 | 95 | 29.5 | ||
฿ 13,883.86 | NCH END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 32 | 53 | 6 | 32 | 180 | - | - | ||
฿ 16,629.68 | NCH END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 35 | 53 | 6 | 32 | 180 | - | - | ||
฿ 20,057.57 | NCH END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 40 | 63 | 6 | 32 | 200 | - | - | ||
฿ 24,569.75 | NCH END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 45 | 63 | 6 | 42 | 200 | - | - | ||
฿ 28,625.35 | NCH END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 50 | 75 | 6 | 42 | 220 | - | - |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ไททาเนียม / ทองแดง | ประเภทรูปทรงใบมีด | หยาบ | ประเภท วัสดุ เครื่องมือ | โคบอลต์ เหล็กกล้าไฮสปีด |
---|---|---|---|---|---|
การใช้เครื่องจักร | ด้านข้าง / ร่อง | การเคลือบผิว | AG | มุม บิด (θ) | แรงบิด มาตรฐาน (30-40 °) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง