1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
โรงสี DLC สำหรับ อะลูมิเนียม 2DLCM

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,290.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ดอกเอ็นมิลล์ สำหรับโลหะผสม อะลูมิเนียม และ ทองแดง
·สามารถ กลึง อะลูมิเนียม การหล่อเย็นแบบไม่ใช้สารหล่อเย็น ได้

รหัสสินค้า
2DLCM1
2DLCM1.5
2DLCM2
2DLCM2.5
2DLCM3
2DLCM3.5
2DLCM4
2DLCM4.5
2DLCM5
2DLCM5.5
2DLCM6
2DLCM7
2DLCM8
2DLCM9
2DLCM10
2DLCM11
2DLCM12
2DLCM16
2DLCM20
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่าศูนย์กลางใบมีด (D)
(φ)
ความยาวใบมีด (ℓ)
(มิลลิเมตร)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (d)
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม (L)
(มิลลิเมตร)
OD dc
(มิลลิเมตร)
ความยาวคม งานเซาะร่อง L
(มิลลิเมตร)

฿ 1,413.73

NCH END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 1344013

฿ 1,290.00

DLC-MILL FOR ALUMINUM 10 ชิ้น 5 วัน 1.544401.54

฿ 1,397.45

NCH END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 2644026

฿ 1,397.45

NCH END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 2.584402.58

฿ 1,426.83

NCH END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 3864538

฿ 1,743.61

NCH END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 3.5106453.510

฿ 1,743.61

NCH END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 411645411

฿ 1,875.37

NCH END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 4.5116504.511

฿ 1,875.37

NCH END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 513650513

฿ 2,114.79

NCH END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 5.5136505.513

฿ 1,944.12

NCH END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 613650613

฿ 2,312.02

NCH END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 716860716

฿ 2,210.00

DLC-MILL FOR ALUMINUM 10 ชิ้น 5 วัน 819860819

฿ 3,181.03

NCH END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 9191070919

฿ 3,105.65

NCH END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 102210701022

฿ 4,077.66

NCH END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 112212751122

฿ 4,209.12

NCH END MILL 1 ชิ้น 6 วัน 122612751226

฿ 7,875.03

NCH END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 163216901632

฿ 13,256.35

NCH END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 2038201002038

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การใช้เครื่องจักร อะลูมิเนียม / ทองแดง จำนวนร่อง(แผ่น) 2 รุ่น สี่เหลี่ยม
การเคลือบผิว DLC การใช้เครื่องจักร Plane / ด้านข้าง / ร่อง / การตัดแบบเอียง รูปทรงปลายใบมีด ด้วย สายนำไฟฟ้า
มุมบิด (θ) แรงบิดอันทรงพลัง (45 ° -60 °)