(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
·ประเภทปลอก 6.35 บิต
·ด้วยอุปกรณ์ ตัวเก็บเสียง
· อุปกรณ์เสริม:น้ำมัน ไฮดรอลิก VG-10 สำหรับชิ้นส่วน แกนหมุน น้ำมัน ไฮดรอลิก VG-32 สำหรับชิ้นส่วนกระแทก
แรงบิดขันแน่น(n · m) | 23.5 | วิธีการ หัวจับ | ประเภทปลอกแขน | จุดแทรกบิต(มิลลิเมตร) | 6.35 |
---|---|---|---|---|---|
ขนาดความจุ สกรู(มิลลิเมตร) | 4-5 | ไอเสีย | ศูนย์ | ความดันลม ใช้งาน(Mpa) | 0.6 |
จำนวน การ ปฏิวัติที่ไม่ โหลดไฟฟ้า(นาที -1) | 14500 | ปริมาณการใช้อากาศ(m3 / นาที) | 0.2 | ความยาวทั้งหมด(มิลลิเมตร) | 188 |
ความจุ ( สกรู ปกติ)(มิลลิเมตร) | 4.0-5.0 | ความจุ ( สกรู)(มิลลิเมตร) | 3.5 ถึง 4.0 | ความจุ ( สกรู ไม้ )(มิลลิเมตร) | 2.7 ถึง 3.5 |
ความจุ (โบลท์)(มิลลิเมตร) | 4.0-5.0 | ข้อ ข้อต่อ สายยาง | ช 1/4 | น้ำหนัก(ก.) | 585 |
อุปกรณ์เสริม | บิต (A14 +2 x 65 G) เต้ารับ (BPN-2F) |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน GTS4.5XD ในชุด ไขควงลมน้ำมันหล่อลื่น GTS4.5XD
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง