(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· ความแม่นยำ สูงกว่า Class JIS 0 เดิม
·สามารถขันจากด้านหน้าได้เมื่อติดตั้งบน แผ่นมุมฉาก 1, 2 หรือ 4 ด้าน
·ใช้ วัสดุ SCM440 ที่ชุบแข็งถึง HRC50 หรือสูงกว่าเพื่อรักษา งานละเอียด ได้นานขึ้น
· พื้นผิว ด้านหลังมี บล็อค ไกด์ เพื่อให้สามารถปรับปรุง งานละเอียด ได้อย่างง่ายดาย
รหัสสินค้า |
---|
ETO-80GTH |
ETO-80TH |
ETO-100GTH |
ETO-100TH |
ETO-125GTH |
ETO-125TH |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความกว้างของปาก (มิลลิเมตร) | ความลึกของปาก (มิลลิเมตร) | การเปิดสูงสุด (มิลลิเมตร) | ความกว้าง บล็อค ไกด์ มาตรฐาน (มิลลิเมตร) | แรงกระชับ (กิโลนิวตัน) | แรงบิดขันแน่น (ไม่มี·) | มวล (กิโลกรัม) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 57,810.45 | NBY VISES | 1 ชิ้น | 6 วัน | 80 | 26 | 80 | - | 6 | 20 | 5 | ||
฿ 82,573.02 | NBY VISES | 1 ชิ้น | 6 วัน | 80 | 26 | 85 | 14 | 6 | 20 | 5 | ||
฿ 65,112.29 | NBY VISES | 1 ชิ้น | 6 วัน | 100 | 32 | 100 | - | 8 | 60 | 9 | ||
฿ 96,949.88 | NBY VISES | 1 ชิ้น | 6 วัน | 100 | 32 | 105 | 14 | 8 | 60 | 9 | ||
฿ 70,210.76 | NBY VISES | 1 ชิ้น | 6 วัน | 125 | 45 | 120 | - | 8 | 70 | 14 | ||
฿ 100,869.19 | NBY VISES | 1 ชิ้น | 6 วัน | 125 | 45 | 130 | 14 | 8 | 70 | 14 |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง