(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
สามารถจับชิ้นงานสองชิ้นพร้อมกันได้โดยใช้ ปากกาจับชิ้นงาน ชิ้นเดียวเพื่อย่นระยะเวลาการทำงานชิ้นส่วนเคลื่อนที่ และ เขี้ยว ยึดอยู่กับที่ ที่ทำจาก อะลูมิเนียม จึง น้ำหนักเบาดังนั้นควรตัดที่ แคลมป์ยึด อ่อนด้วยตัวเองก่อนใช้สามารถติดตั้งและถอด ชิ้นส่วนเคลื่อนที่ ได้ด้วยสัมผัสเดียวตัวเครื่องหลักทำจากเหล็กหล่อเหนียวที่มีการดับไฟบนพื้นผิวบานเลื่อนทำให้สามารถใช้เป็นแบบแคลมป์เดี่ยวได้โดยแทนที่ด้วยชิ้นส่วนที่ให้มา
ความกว้างของปาก(มิลลิเมตร) | 101 | ความลึกของปาก(มิลลิเมตร) | 32 | การเปิดสูงสุด(มิลลิเมตร) | 38 (178) |
---|---|---|---|---|---|
ความกว้าง บล็อค ไกด์ มาตรฐาน(มิลลิเมตร) | 18 | แรงกระชับ(กิโลนิวตัน) | 15 | มวล(กิโลกรัม) | 14.7 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง