1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
Rico Magic φ100, เม็ดสารขัดถูเซอร์โคเนีย【10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,865.69/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ใช้เพื่อทำให้ภาพที่ลูกค้าคิดไว้กลายเป็น 'ความจริง'
· งานเจียรหนักหลากหลายวัสดุ
· สำหรับการเจียรหนักที่การเจียรที่มีภาระสูง (สำหรับวัสดุเจียรเซอร์โคเนีย)
· เหมาะสำหรับหลากหลายวัสดุ ตั้งแต่เหล็กและเหล็กกล้า ไปจนถึง อะลูมิเนียม

รหัสสินค้า
RCDZ-100-15-40
RCDZ-100-15-80
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดอนุภาค
(#)

฿ 1,901.33

RKC POLISHING TOOL 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

3 วัน 40

฿ 1,865.69

RKC POLISHING TOOL 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

3 วัน 80

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด แผ่นดิสก์ Multiblade ชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / สเตนเลส / โลหะผสม เหล็กกล้า / เหล็กหล่อ / วัสดุ ทองแดง / อะลูมิเนียม / พลาสติก เส้นผ่านศูนย์กลาง(มิลลิเมตร) 100
เส้นผ่านศูนย์กลางกลาง(มิลลิเมตร) 15 เม็ดสารขัดถู เพชรรัสเซีย ปริมาณ(ผ้าใบแลพแผ่นชีต) 10