(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ตัวเครื่อง ทำจาก เหล็กหล่อ ไบไนท์และไม่ได้รับความเสียหายแม้จะขันแน่นเกินไป
·สามารถใช้สำหรับอุปกรณ์ยึดโลหะและที่ยึดโลหะของเครื่องฉีดพลาสติก
·หากใช้ น๊อตตัวเมีย ร่องตัว T แน่นอนว่าสามารถใช้กับโต๊ะ T-groove ได้
รหัสสินค้า |
---|
ICM0012 |
ICM0016 |
ICM0020 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | A (มิลลิเมตร) | B (มิลลิเมตร) | C (มิลลิเมตร) | D (มิลลิเมตร) | E (มิลลิเมตร) | F (มิลลิเมตร) | G (มิลลิเมตร) | H (มิลลิเมตร) | I (มิลลิเมตร) | J (มิลลิเมตร) | K (มิลลิเมตร) | L (มิลลิเมตร) | ขนาด (กิโลกรัม) | โบล์ทที่ใช้งานได้ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,106.18 | NBY JIGS PARTS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 99 | 39 | 22.5 | 16 | 13 | 38 | 37.5 to 58.5 | 17 to 36 | 5 | 5 | Tr20P2 | 35 | 0.7 | M12X1.75 | ||
฿ 1,363.94 | JIGS PARTS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 124 | 46 | 25.5 | 18 | 17 | 52.5 | 43 to 68 | 19 to 44 | 6 | 6 | Tr24P3 | 35 | 1.1 | M16X2 | ||
฿ 2,148.49 | NBY JIGS PARTS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 156 | 56 | 30.5 | 23 | 21 | 69 | 52.5 to 81.5 | 23 to 51 | 8 | 8 | Tr28P3 | 45 | 2 | M20X2.5 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | เหล็กหล่อ Bainite | อุปกรณ์เสริม | สกรูรองรับการปรับ 1 ตัวสลักเกลียว 1 ตัวและแหวนรอง 2 ตัว |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง