(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
·เส้นผ่านศูนย์กลางแบบเดี่ยวช่วยให้ทำงานได้เร็วขึ้นและราบรื่นขึ้น (*จำนวน: 1 ชิ้น)
· ตัดทุก ๆ 90°
·ช่วยให้สามารถเจาะรูต่อเนื่องได้อย่างรวดเร็ว ยังได้รับการประมวลผลเพื่อป้องกันการกัดที่ด้านไกลของรู
·ผลิตภัณฑ์สำหรับงานเคลือบด้วย ไททาเนียม
·ป้องกันการเชื่อมชิปและช่วยให้ทำงานต่อเนื่องได้เป็นเวลานาน
รหัสสินค้า |
---|
TK125S |
TK150R |
TK160R |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม (มิลลิเมตร) | ความยาวรวม (มิลลิเมตร) | การใช้งาน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,951.60 | STEP DRILLS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 12.5 | 84.5 | สลักเกลียวหลังคาสำหรับการเจาะนำ | ||
฿ 2,670.14 | STEP DRILLS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 15 | 85 | สำหรับใส่งานหลุมนำร่อง | ||
฿ 2,828.72 | STEP DRILLS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 16 | 85 | สำหรับใส่งานหลุมนำร่อง |
กำลังโหลด …
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน(มิลลิเมตร) | เพลา หกเหลี่ยม 6.35 |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง