(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
การขัดเงา กระจกของ วัสดุ อะลูมิเนียม ซึ่งมีความยากตามอัตภาพสามารถทำได้อย่างง่ายดายด้วย ยูรีเทน โฟมที่พัฒนาขึ้นใหม่
[คุณสมบัติ]
·ใช้ กาว โฟม ยูรีเทน ผสมและพัฒนาสำหรับสารกัดกร่อน
·สร้างฟองอากาศจำนวนมากเพื่อป้องกันการอุดตันและได้ พื้นผิว มีความเงาสูงโดยไม่มีรอยขีดข่วนเหลืออยู่
·ปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงานอย่างมากโดยการปรับปรุงประสิทธิภาพในการทำงานให้ดีขึ้นกว่าการขัดแบบเดิมโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับวัสดุอลูมิเนียมและทองเหลือง
·นอกจากนี้ยังช่วยให้พื้นผิวขัดมันโดยไม่ต้องหมุนสำหรับ วัสดุ เหล็กกล้าทั่วไป สเตนเลส ฯลฯ
·นอกจากนี้ยังมี เนื้อสัมผัส นุ่มนวลกว่า Daiwa-Rabin ทั่วไปทำให้งานเบาแม้ในส่วนโค้ง ฯลฯ
·สามารถใช้ได้กับทั้งแบบแห้งและแบบเปียก
รหัสสินค้า |
---|
C1000-AFXH-6-17 |
C1000-AFXH-10-20 |
WA600-AFXH-6-17 |
WA600-AFXH-10-20 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดอนุภาค (#) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของส่วนหินเจียร (มิลลิเมตร) | ความยาวส่วนหินเจียร (มิลลิเมตร) | เม็ดสารขัดถู |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,008.63 | DWA GRINDING STONES | 1 แพ็ค | 25 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 11 วัน | 1000 | 6 | 17 | C เม็ดสารขัดถู | ||
฿ 2,197.31 | DWA GRINDING STONES | 1 แพ็ค | 25 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | 1000 | 10 | 20 | C เม็ดสารขัดถู | ||
฿ 1,888.03 | DWA GRINDING STONES | 1 แพ็ค | 25 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | 600 | 6 | 17 | WA เม็ดสารขัดถู | ||
฿ 2,046.55 | DWA GRINDING STONES | 1 แพ็ค | 25 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 10 วัน | 600 | 10 | 20 | WA เม็ดสารขัดถู |
กำลังโหลด …
ชนิด | ยาง ขอบ | เส้นผ่าศูนย์กลางเพลา(มิลลิเมตร) | 3 | ความยาว เพลา(มิลลิเมตร) | 30 |
---|---|---|---|---|---|
จำนวนชิ้นต่อแพ็ค(Nos) | 25 | ประเภท น้ำยาประสาน | AFX-H (นุ่ม) | ความเร็วการหมุนสูงสุด(ขั้นต่ำ - 1) | 30000 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง