(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
หินเจียร ออฟเซ็ท เกรด พรีเมี่ยมที่สามารถใช้กับ วัสดุ ตั้งแต่ สเตนเลส ไปจนถึงงาน การหล่อ และแสดงให้เห็นถึง อุปกรณ์แหล่งจ่าย การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร แข็งแกร่งกว่าของเซอร์โคเนีย ออฟเซ็ท และความสามารถในการทำงานเบา การกัดที่ดีช่วยให้โกนได้ดีด้วยการสัมผัสเบา ๆ และแสดงให้เห็นถึง อุปกรณ์แหล่งจ่าย โดดเด่นในพื้นผิวที่มี เครื่องวัดระดับน้ำ งานลับคม/งานเจียรไน อย่างชัดเจน
รหัสสินค้า |
---|
RSA1006-24 |
RSA1006-24M |
RSA1006-24Q |
RSA1006-36 |
RSA1006-36Q |
RSA1256-24 |
RSA1256-36 |
RSA1506-24 |
RSA1506-36 |
RSA1806-24 |
RSA1806-24M |
RSA1806-24Q |
RSA1806-36 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน (มิลลิเมตร) | ขนาด อนุภาค (#) | ความแข็ง | รหัส ผลิตภัณฑ์ ผู้ผลิต |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,862.45 | NRB GRIND STONES | 1 แพ็ค | 25 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 8 วัน | 100 | 15 | 24 | P | RSA 2G100 X 6 X 15 24 P | ||
฿ 2,862.45 | NRB GRIND STONES | 1 แพ็ค | 25 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 7 วัน | 100 | 15 | 24 | M | RSA 2G100 X 6 X 15 24 M | ||
฿ 2,862.45 | NRB GRIND STONES | 1 แพ็ค | 25 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 7 วัน | 100 | 15 | 24 | Q | RSA 2G100 X 6 X 15 24 Q | ||
฿ 2,862.45 | NRB GRIND STONES | 1 แพ็ค | 25 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 7 วัน | 100 | 15 | 36 | P | RSA 2G100 X 6 X 15 36 P | ||
฿ 3,129.50 | NRB GRIND STONES | 1 แพ็ค | 25 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 31 วัน | 100 | 15 | 36 | Q | RSA 2G100 X 6 X 15 36 Q | ||
฿ 4,518.29 | NRB GRIND STONES | 1 แพ็ค | 25 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 7 วัน | 125 | 22 | 24 | P | RSA 2G125 X 6 X 22 24 P | ||
฿ 4,249.64 | NRB GRIND STONES | 1 แพ็ค | 25 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 125 | 22 | 36 | P | RSA 2G125 X 6 X 22 36 P | ||
฿ 6,328.34 | NRB GRIND STONES | 1 แพ็ค | 25 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | 150 | 22 | 24 | P | RSA 2G150 X 6 X 22 24 P | ||
฿ 6,328.34 | NRB GRIND STONES | 1 แพ็ค | 25 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | 150 | 22 | 36 | P | RSA 2G150 X 6 X 22 36 P | ||
฿ 7,236.46 | NRB GRIND STONES | 1 แพ็ค | 25 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 180 | 22 | 24 | P | RSA 2G180 X 6 X 22 24 P | ||
฿ 7,896.83 | NRB GRIND STONES | 1 แพ็ค | 25 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | 180 | 22 | 24 | M | RSA 2G180 X 6 X 22 24 M | ||
฿ 7,896.83 | NRB GRIND STONES | 1 แพ็ค | 25 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 8 วัน | 180 | 22 | 24 | Q | RSA 2G180 X 6 X 22 24 Q | ||
฿ 7,236.46 | NRB GRIND STONES | 1 แพ็ค | 25 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 8 วัน | 180 | 22 | 36 | P | RSA 2G180 X 6 X 22 36 P |
กำลังโหลด …
ความหนา(มิลลิเมตร) | 6 | วัตถุที่จะบด | เหล็กกล้าทั่วไป / สเตนเลส / โลหะผสม เหล็กกล้า | คุณสมบัติ | เน้น ความทนทาน |
---|---|---|---|---|---|
ความเร็วการหมุนรอบการทำงานสูงสุด(นางสาว) | 72 | เสริม วัสดุ (ผ้าแก้ว)(ผ้าใบแลพแผ่นชีต) | 2 | < 3M> <cubitron> ผลิตภัณฑ์ รวมอยู่ | < 3M> <Cubitron> รวม ผลิตภัณฑ์ |
คุณสมบัติ | ความทนทาน ดีเยี่ยม | จำนวนที่มีอยู่ในแพ็กเก็ต A(ผ้าใบแลพแผ่นชีต) | 25 | บันทึก | < 3M> <Cubitron> เป็นเครื่องหมายการค้าของ 3M |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง