(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
เสร็จสิ้นด้วย งานลับคม/งานเจียรไน แบบขนานทั้ง 4 ด้าน และ ความแม่นยำ แบบขนานอยู่ภายใน 0.04
รหัสสินค้า |
---|
BP111PG |
BP112PG |
BP113PG |
BP114PG |
BP121PG |
BP122PG |
BP123PG |
BP131PG |
BP132PG |
BP133PG |
BP141PG |
BP142PG |
BP143PG |
BP144PG |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | A (มิลลิเมตร) | B (มิลลิเมตร) | C (มิลลิเมตร) | D (มิลลิเมตร) | F (มิลลิเมตร) | G (มิลลิเมตร) | น้ำหนัก (กิโลกรัม) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 20,074.82 | NBY BASE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 100 | 100 | 100 | 18 | 0.01 | 0.015 | 5.2 | ||
฿ 23,543.58 | NBY BASE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 100 | 100 | 150 | 18 | 0.01 | 0.015 | 7.8 | ||
฿ 41,245.23 | NBY BASE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 100 | 100 | 300 | 18 | 0.01 | 0.015 | 15.5 | ||
฿ 81,654.72 | NBY BASE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 100 | 100 | 610 | 18 | 0.015 | 0.02 | 31.5 | ||
฿ 31,466.70 | NBY BASE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 100 | 150 | 150 | 19.5 | 0.01 | 0.015 | 8.2 | ||
฿ 50,621.54 | NBY BASE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 100 | 150 | 300 | 19.5 | 0.01 | 0.015 | 16.4 | ||
฿ 101,979.56 | NBY BASE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 100 | 150 | 610 | 19.5 | 0.015 | 0.02 | 33.3 | ||
฿ 27,427.66 | NBY BASE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 125 | 125 | 125 | 19.5 | 0.01 | 0.015 | 7.5 | ||
฿ 55,193.11 | NBY BASE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 125 | 125 | 300 | 19.5 | 0.01 | 0.015 | 18 | ||
฿ 115,068.77 | NBY BASE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 125 | 125 | 610 | 19.5 | 0.015 | 0.02 | 36.6 | ||
฿ 29,976.89 | NBY BASE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 150 | 150 | 150 | 19.5 | 0.012 | 0.018 | 10 | ||
฿ 34,041.30 | NBY BASE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 150 | 150 | 200 | 19.5 | 0.012 | 0.018 | 13.4 | ||
฿ 49,607.20 | NBY BASE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 150 | 150 | 300 | 19.5 | 0.012 | 0.018 | 20 | ||
฿ 100,374.94 | NBY BASE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 150 | 150 | 610 | 19.5 | 0.018 | 0.024 | 40.7 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | FC250 | รักษาความร้อน | อบอ่อน | กระบวนการเตรียมผิว | แปรงทาสี (ส่วน สเกลวัด สีดำ) |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง