(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
หนีบล็อค ขนาดกะทัดรัดราคาไม่แพง การหมุนฟรีทำให้ง่ายต่อการติดและถอดชิ้นงาน
รหัสสินค้า |
---|
SS-04035A |
SS-06045A |
SS-06050A |
SS-08050A |
SS-08060A |
SS-08070A |
SS-12090A |
SS-12090B |
SS-12105A |
SS-12105B |
SS-12120A |
SS-12120B |
SS-12135A |
SS-12135B |
SS-12150A |
SS-12150B |
SS-16090B |
SS-16105B |
SS-16120B |
SS-16135B |
SS-16150B |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | A (มิลลิเมตร) | B (มิลลิเมตร) | C (มิลลิเมตร) | D (มิลลิเมตร) | E (มิลลิเมตร) | F (มิลลิเมตร) | G (มิลลิเมตร) | I (มิลลิเมตร) | J (มิลลิเมตร) | K (มิลลิเมตร) | L (มิลลิเมตร) | M (มิลลิเมตร) | N (มิลลิเมตร) | ค่า H ต่ำสุด (มิลลิเมตร) | ค่า H สูงสุด (มิลลิเมตร) | ขนาด (กิโลกรัม) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,521.24 | NBY JIGS PARTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 16 | 7 | 22 | 6 | 35 | 13 | 15 | M6 | 13 | 7 | 3 | - | - | 35 | 42 | 0.04 | ||
฿ 2,728.62 | NBY JIGS PARTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 18 | 9 | 26 | 9 | 45 | 15 | 18 | M8 | 16 | 10 | 5 | - | - | 45 | 53 | 0.11 | ||
฿ 2,966.00 | NBY JIGS PARTS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 18 | 9 | 26 | 9 | 53 | 15 | 18 | M8 | 16 | 10 | 5 | - | - | 53 | 61 | 0.12 | ||
฿ 2,008.91 | NBY JIGS PARTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 20 | 12 | 30 | 11 | 50 | 15 | 21 | M8 | 17 | 12 | 6 | - | - | 50 | 60 | 0.16 | ||
฿ 2,170.78 | NBY JIGS PARTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 20 | 12 | 30 | 11 | 60 | 15 | 21 | M8 | 17 | 12 | 6 | - | - | 60 | 70 | 0.19 | ||
฿ 2,214.73 | NBY JIGS PARTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 20 | 12 | 30 | 11 | 70 | 15 | 21 | M8 | 17 | 12 | 6 | - | - | 70 | 80 | 0.22 | ||
฿ 2,992.28 | NBY JIGS PARTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 36 | 18 | 50 | 17 | 90 | 25 | 32 | M12 | 27 | 19 | 10 | 7.5 | M8 | 93 | 105 | 0.63 | ||
฿ 3,123.65 | NBY JIGS PARTS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 36 | 18 | 50 | 17 | 90 | 25 | 32 | M16 | 27 | 19 | 10 | 7.5 | M8 | 93 | 105 | 0.63 | ||
฿ 3,276.41 | NBY JIGS PARTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 36 | 18 | 50 | 17 | 105 | 25 | 32 | M12 | 27 | 19 | 10 | 7.5 | M8 | 108 | 120 | 0.73 | ||
฿ 3,276.41 | NBY JIGS PARTS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 36 | 18 | 50 | 17 | 105 | 25 | 32 | M16 | 27 | 19 | 10 | 7.5 | M8 | 108 | 120 | 0.73 | ||
฿ 3,862.14 | NBY JIGS PARTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 36 | 18 | 50 | 17 | 120 | 25 | 32 | M12 | 27 | 19 | 10 | 7.5 | M8 | 123 | 135 | 0.83 | ||
฿ 3,860.59 | NBY JIGS PARTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 36 | 18 | 50 | 17 | 120 | 25 | 32 | M16 | 27 | 19 | 10 | 7.5 | M8 | 123 | 135 | 0.82 | ||
฿ 4,033.31 | NBY JIGS PARTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 36 | 18 | 50 | 17 | 135 | 25 | 32 | M12 | 27 | 19 | 10 | 7.5 | M8 | 138 | 150 | 0.92 | ||
฿ 4,033.31 | NBY JIGS PARTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 36 | 18 | 50 | 17 | 135 | 25 | 32 | M16 | 27 | 19 | 10 | 7.5 | M8 | 138 | 150 | 0.92 | ||
฿ 4,341.75 | NBY JIGS PARTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 36 | 18 | 50 | 17 | 150 | 25 | 32 | M12 | 27 | 19 | 10 | 7.5 | M8 | 153 | 165 | 1.01 | ||
฿ 4,341.75 | NBY JIGS PARTS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 36 | 18 | 50 | 17 | 150 | 25 | 32 | M16 | 27 | 19 | 10 | 7.5 | M8 | 153 | 165 | 1.01 | ||
฿ 4,077.46 | NBY JIGS PARTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 50 | 20 | 68 | 25 | 90 | 25 | 40 | M16 | 36 | 27 | 14 | 7.5 | M8 | 93 | 105 | 1.08 | ||
฿ 4,257.93 | NBY JIGS PARTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 50 | 20 | 68 | 25 | 105 | 25 | 40 | M16 | 36 | 27 | 14 | 7.5 | M8 | 108 | 120 | 1.23 | ||
฿ 4,949.37 | NBY JIGS PARTS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 50 | 20 | 68 | 25 | 120 | 25 | 40 | M16 | 36 | 27 | 14 | 7.5 | M8 | 123 | 135 | 1.38 | ||
฿ 5,247.75 | NBY JIGS PARTS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 50 | 20 | 68 | 25 | 135 | 25 | 40 | M16 | 36 | 27 | 14 | 7.5 | M8 | 138 | 150 | 1.53 | ||
฿ 5,428.22 | NBY JIGS PARTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 50 | 20 | 68 | 25 | 150 | 25 | 40 | M16 | 36 | 27 | 14 | 7.5 | M8 | 153 | 165 | 1.68 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | S45C | การรักษาความร้อน | การชุบแข็ง | กระบวนการเตรียมผิว | ชุบผิวรมดำ |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง