(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
งานละเอียด N-58
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
รายละเอียด

  • เริ่ม :
    ฿ 108.10 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

Catalog

ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น

รหัสรุ่น
N-58
N-58-2
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ ประเภทหัวฉีด ความยาวโดยรวม
(มิลลิเมตร)
มีหรือไม่มีสปริง ประสิทธิภาพการตัดลวดทองแดง
(φ / mm)
ตัวเครื่อง หลัก: ตัวเลือก ขายอะไหล่ JAN Code น้ำหนัก
(ก.)
คำอธิบายเพิ่มเติม

฿ 2,664.00

HAND TOOLS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน คีมตัด คีมตัด 105 NA 0.18 ถึง 0.8 ตัวผลิตภัณฑ์ - - 40 สต๊อปเปอร์ สายนำไฟฟ้า เพิ่มเข้าไปใน N-57 ไม่อนุญาตให้กากตัดกระจายไปรอบ ๆ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุสั้น

฿ 108.10

HZN1 LEAD STOPPER 1 ชิ้น 20 วัน อะไหล่ - - - - - สต๊อปเปอร์ สายนำไฟฟ้า 4962772460115 - -

รายละเอียดสินค้า

ก้ามปูที่ งานละเอียด สูงทนทาน สูง พร้อมกับ สต๊อปเปอร์ สายนำไฟฟ้า
[คุณสมบัติ]
·ประเภทตัดกึ่งฟลัช
·ความสามารถในการตัด ขดลวด ทองแดง:เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.18 ถึง 0.8 มม. (ช่วง สต๊อปเปอร์ สายนำไฟฟ้า มีประสิทธิภาพ)
· ความแข็ง HRC:ตัวเครื่อง หลัก / 46.
· ใบมีดลบคม:60
·น้ำหนัก:40 ก.
· ค่า อุปกรณ์ควบคุม ESD: ความต้านทาน สายดิน rg <1 × 10 12 Ω
[การประยุกต์ใช้งาน]
·เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการตัดนำของตัวต้านทานตัว ตัวเก็บประจุ ฯลฯ

รหัสรุ่น
N-58
N-58-2
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ ประเภทหัวฉีด ความยาวโดยรวม
(มิลลิเมตร)
มีหรือไม่มีสปริง ประสิทธิภาพการตัดลวดทองแดง
(φ / mm)
ตัวเครื่อง หลัก: ตัวเลือก ขายอะไหล่ JAN Code น้ำหนัก
(ก.)
คำอธิบายเพิ่มเติม

฿ 2,664.00

HAND TOOLS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน คีมตัด คีมตัด 105 NA 0.18 ถึง 0.8 ตัวผลิตภัณฑ์ - - 40 สต๊อปเปอร์ สายนำไฟฟ้า เพิ่มเข้าไปใน N-57 ไม่อนุญาตให้กากตัดกระจายไปรอบ ๆ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุสั้น

฿ 108.10

HZN1 LEAD STOPPER 1 ชิ้น 20 วัน อะไหล่ - - - - - สต๊อปเปอร์ สายนำไฟฟ้า 4962772460115 - -

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

สเปค ผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติ

● Semi-flash cut เป็นประเภทที่สามารถตัดส่วนที่ตัดของ เหล็กลวด เกือบแบน
● เหมาะสำหรับการตัดขาเช่นตัว ตัวเก็บประจุ ต้านทาน

สเปค

● ขดลวด เหล็กประสิทธิภาพการตัด (มม.): -
● ขดลวด ทองแดง มีประสิทธิภาพการตัด (มม.): Φ0.18ถึง 0.8
● ความยาวทั้งหมด (มม.): 105
● SPQ (ชิ้น): 10
● ใบมีดลบคม แบบกลม 
● ความต้านทาน สายดิน: Rg <1 x 1012Ω