1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ประเภทดิสก์ ใหม่ซอฟต์แลป【25 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

ประเภทดิสก์ ใหม่ซอฟต์แลป
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,199.92/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สารกัดกร่อนที่มีเมล็ดขัดถูนวดเป็นผ้านอนวูฟเวน ไม่จำเป็นต้องใช้สารกัดกร่อนเนื่องจากมีการขัด นอกจากนี้ เนื่องจากความหนาแน่นไม่สูงเท่ากับบัฟ จึงรองรับการหมุนด้วยความเร็วสูง เหมาะสำหรับขัดร่องดอกกุญแจ และเส้นผ่านศูนย์กลางด้านในของท่อ ในประเภทนี้ตักแบบนิ่มใหม่จะถูกบีบด้วยเพลาหน้าตักและยึดด้วยสกรูเพื่อใช้งาน

รหัสสินค้า
5150
5151
5152
5153
5154
5155
5156
5157
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาด อนุภาค
(#)
สี

฿ 1,202.71

UHT UHT CENTERING 1 แพ็ค

25 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

3 วัน -120สีดำ

฿ 1,300.37

UHT UHT CENTERING 1 แพ็ค

25 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

12 วัน -240สีเหลือง

฿ 1,201.00

UHT UHT CENTERING 1 แพ็ค

25 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

12 วัน -320สีเขียว

฿ 1,201.00

UHT UHT CENTERING 1 แพ็ค

25 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

3 วัน -400ส้ม

฿ 1,299.16

CENTERING 1 แพ็ค

25 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10600สีชมพู

฿ 1,200.23

UHT UHT CENTERING 1 แพ็ค

25 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

3 วัน -800สีม่วง

฿ 1,200.23

UHT UHT CENTERING 1 แพ็ค

25 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

3 วัน -1000สีน้ำตาล

฿ 1,199.92

UHT UHT CENTERING 1 แพ็ค

25 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

3 วัน -1500สีฟ้า

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด แผ่นดิสก์ ผ้านอนวูฟเวน เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.(มิลลิเมตร) 25 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา(มิลลิเมตร) 3
จำนวน(แผ่น) 25 อัตราเร็วในการหมุน ทำงานสูงสุด(RPM) 65000