(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
สามารถหมุนในแนวนอนเพื่อติดและถอดชิ้นงานได้ สามารถใช้สำหรับ ชนิดร่องตัว T และ ชนิดมีรูต๊าปเกลียว เพิ่มขึ้นโดยอัตโนมัติผ่าน สปริง แบบฝัง เมื่อไม่มีการหนีบ สามารถติดตั้งเพิ่มเติมได้
รหัสสินค้า |
---|
EWN-40105B |
EWN-40135B |
EWN-40600B |
EWN-44300B |
EWN-60135B |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | A (มิลลิเมตร) | B (มิลลิเมตร) | C (มิลลิเมตร) | D (มิลลิเมตร) | E (มิลลิเมตร) | F (มิลลิเมตร) | G (มิลลิเมตร) | H (มิลลิเมตร) | I (มิลลิเมตร) | J (มิลลิเมตร) | K (มิลลิเมตร) | L (มิลลิเมตร) | M (มิลลิเมตร) | N (มิลลิเมตร) | O (มิลลิเมตร) | มวล (กิโลกรัม) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 20,431.72 | NBY JIGS PARTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 75 | 40 | 55 | 20 | 44.5 | 20 | 21 | 17 | M12 | 36 | 40 | 70 | 105 | 105.5 | 140.5 | 1.1 | ||
฿ 20,863.52 | NBY JIGS PARTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 75 | 40 | 55 | 20 | 44.5 | 20 | 21 | 17 | M12 | 36 | 40 | 100 | 135 | 135.5 | 170.5 | 1.35 | ||
฿ 19,337.92 | NBY JIGS PARTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 75 | 40 | 55 | 20 | 44.5 | 20 | 21 | 17 | M12 | 36 | 40 | 50 | 60 | 85.5 | 95.5 | 0.89 | ||
฿ 12,816.84 | NBY JIGS PARTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 62 | 44 | 40 | 22 | - | 18 | 9 | 17 | - | 36 | - | 25 | 30 | 66.5 | 71.5 | 0.66 | ||
฿ 25,592.88 | NBY JIGS PARTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 89 | 50 | 67 | 22 | 53 | 17 | 22 | 23 | M12 | 55 | 60 | 101.5 | 136.5 | 136.5 | 171.5 | 2.7 |
กำลังโหลด …
P(มิลลิเมตร) | 16 | Q(มิลลิเมตร) | M12 | แรงขัน(กิโลนิวตัน) | 10 |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | SCM420 | รักษาความร้อน | ชุบแข็ง HRC60 | กระบวนการเตรียมผิว | ชุบผิวรมดำ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง