1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
หินถ้วยเจียร【24 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

หินถ้วยเจียร
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,651.68/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

แนะนำสำหรับการเจียรผิวเรียบ และการลบมุมของโลหะทั่วไป เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสูงที่มีการยึดติดที่อ่อนแอ และทำให้เกิดการอุดตันน้อยลงแม้ในการขัดแบบแห้ง

รหัสสินค้า
5231
5232
5233
5331
5332
5333
5339
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
(มิลลิเมตร)
ขนาด อนุภาค
(#)
เส้นผ่านศูนย์กลางของสกรูยึด
(M x P)
รหัสของทรัสโก้ อัตราเร็วในการหมุน ทำงานสูงสุด
(RPM)

฿ 1,753.13

CENTERING 1 แพ็ค

24 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1020606×0.75143-416135000

฿ 1,653.18

UHT UHT CENTERING 1 แพ็ค

24 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

3 วัน -201006×0.75143-417935000

฿ 1,651.68

UHT UHT CENTERING 1 แพ็ค

24 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

3 วัน -201506×0.75143-418735000

฿ 1,920.00

CENTERING 1 แพ็ค

24 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1030607×0.75-23500

฿ 1,920.00

CENTERING 1 แพ็ค

24 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10301007×0.75-23500

฿ 1,920.00

CENTERING 1 แพ็ค

24 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน -301507×0.75-23500

฿ 2,158.49

UHT UHT CENTERING 1 แพ็ค

24 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

9 วัน -30GC#1007×0.75-23500

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

จำนวน(แผ่น) 24