(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เป็นหิน งานลับคม/งานเจียรไน ออฟเซ็ท ประสิทธิภาพสูงที่มีความคมที่นุ่มนวลและประสิทธิภาพในการ งานลับคม/งานเจียรไน ยอดเยี่ยมด้วย เม็ดสารขัดถู เซอร์โคเนีย
รหัสสินค้า |
---|
BD8030 |
BD8031 |
BD8032 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ระดับของการ คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 6,730.54 | KGW GRIND STONES | 1 แพ็ค | 25 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 31 วัน | O | ||
฿ 6,730.54 | KGW GRIND STONES | 1 แพ็ค | 25 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 31 วัน | P | ||
฿ 6,730.54 | KGW GRIND STONES | 1 แพ็ค | 25 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 31 วัน | Q |
กำลังโหลด …
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.(มิลลิเมตร) | 180 | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน(มิลลิเมตร) | 22.23 | มิติ ความหนา(มิลลิเมตร) | 6 |
---|---|---|---|---|---|
ชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / สเตนเลส / โลหะผสม เหล็กกล้า / เหล็กหล่อ | ขนาดอนุภาค(#) | 24 | เม็ดสารขัดถู | ZNA |
คุณสมบัติ | ประสิทธิภาพการตัด ค่า | น้ำยาประสาน | BF | ความเร็วรอบข้าง (ความเร็วรอบการทำงานสูงสุด)(นางสาว) | 80 |
ปริมาณ(ผ้าใบแลพแผ่นชีต) | 25 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง