1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สลับ แคลมป์ยึด ลง 6803

สลับ แคลมป์ยึด ลง 6803
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,508.25/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· SS400 / ที่ แคลมป์ยึด สลับสังกะสี 6803
· 6803 วินาที:โครงสร้างป้องกันการทำงานเว้นแต่จะจับ ก้านโยก นิรภัยเพื่อป้องกันการทำงานที่ผิดพลาดและการทำงานผิดพลาด

รหัสสินค้า
6803-1
6803-2
6803-3
6803S-2
6803S-4
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่าศูนย์กลางโบลท์ x ความยาว
(มิลลิเมตร)
ความยาวรวม X ความสูงโดยรวม
(มิลลิเมตร)
แรงขัน Q1
(กิโลนิวตัน)
แรงขัน Q2
(กิโลนิวตัน)
ขนาด
(กิโลกรัม)
แรงขัน R1
(กิโลนิวตัน)
แรงบีบ R2
(กิโลนิวตัน)
A
(มิลลิเมตร)
B
(มิลลิเมตร)
C
(มิลลิเมตร)
D
(มิลลิเมตร)
E
(มิลลิเมตร)
F
(มิลลิเมตร)
G
(มิลลิเมตร)
H
(มิลลิเมตร)
I
(มิลลิเมตร)
J
(มิลลิเมตร)
K
(มิลลิเมตร)
L
(มิลลิเมตร)
M
(มิลลิเมตร)
N
(มิลลิเมตร)
O
(มิลลิเมตร)
P
(มิลลิเมตร)
Q
(มิลลิเมตร)
มุม ใหม่ O
(มิลลิเมตร)

฿ 2,508.25

NBY JIGS PARTS 1 ชิ้น 5 วัน M5 × 3060 × 1320.81.10.13--534204.51981447105.53030517105°5-10--

฿ 3,212.94

TOGGLE DOWN CLAMP 6803 1 ชิ้น 3 วัน M6x3578 × 18011.20.22--64025.55.525920621263832525105°2 ถึง 11-60°

฿ 3,382.49

NBY JIGS PARTS 1 ชิ้น 5 วัน M8 × 40112 × 2431.42.50.4--86528.56.54311247318743386วันที่ 31105°6 ถึง 18-60°

฿ 5,049.39

NBY JIGS PARTS 1 ชิ้น 5 วัน M6x3578 × 180--0.2511.264225.55.52592062126383252536105°-3 to 6-

฿ 6,699.10

NBY JIGS PARTS 1 ชิ้น 5 วัน M8x65140 × 280--0.75231083328.55017321042010529684062105°11 ถึง 40-

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ SS400 กระบวนการเตรียมผิว ชุบสังกะสี