(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
·เครื่องมือช่าง "รูปแบบใหม่" ที่ใช้งานง่ายทั้งน้ำหนักเบาและแข็งแรง
· น้ำหนักเบามากเป็นพิเศษที่ 78 กรัม: เครื่องลับคม/เครื่องเจียรไน มือ อุตสาหกรรม น้ำหนักเบาลงกว่าเดิมในฐานะ เครื่องมือ สะดวกสบายรูปแบบใหม่
· ตัวเครื่อง กล้องที่ทนทาน : ใช้ เรซิ่น เสริมความแข็งแรงพิเศษที่มีเส้นใยแก้ว ทนทานต่อแรงสั่นสะเทือน ความร้อน และการสึกหรอ เพื่อการใช้งานอย่างมั่นใจ
·เหมาะสมที่สุดสำหรับ ผู้ปฏิบัติงาน ทุก คน และทุกช่วงเวลา
·คุณสมบัติเป็นฉนวนกันความร้อนสูงเนื่องจากตัวเครื่องทำจากเรซินดังนั้นความร้อนไม่ผ่านไปยังมือจับจึงไม่ร้อน
· ความแม่นยำสูง ความเร็วในการหมุนสูง แรงบิด สูง : ใช้ มอเตอร์ เวนปั๊มประสิทธิภาพสูง UHT
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน หัวจับ(มิลลิเมตร) | 3 | จำนวนการหมุนฟรี(รอบต่อนาที) | 55000 | ตัวเครื่อง, ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง | ตัวเครื่อง |
---|---|---|---|---|---|
ความดันลม ใช้งาน(MPa) | 0.4–0.6 | ความยาวโดยรวม(มิลลิเมตร) | 165 | หมายเลข รุ่น ผู้ผลิต | U Light |
ปริมาณการใช้อากาศ(NL / นาที) | 120 to 180 | มวล ตัวเครื่อง(ก.) | 78 | ปริมาณ(Nos / ชิ้น) | 1 ชิ้น |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน U-LIGHT ในชุด เครื่องเจียรลมแบบปากกา U Light
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง