(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
PLASTI-GRIP ขั้วต่อจีบแบบก้นกระบอกแบบปิดที่ทำจากทองแดงชุบดีบุกที่มีการนำไฟฟ้าสูงพร้อมด้วยฉนวนกันความร้อนไวนิลที่มีความเป็นฉนวนสูง 94 V-0กระบอกด้านในของขั้วต่อ หางปลา ประกบ การต่อชน PLASTI- ตัวจับชิ้นงาน เหล่านี้เป็นแบบหยักเพื่อให้ หน้าสัมผัส ไฟฟ้าและ ความทนต่อแรงดึง หลังจากการจีบการเข้าท่อบนถัง ขดลวด ช่วยให้สอด ขดลวด ถอดออกได้ง่ายขึ้น
รหัสสินค้า |
---|
34071 |
34072 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความยาวโดยรวม (มิลลิเมตร) | สี | เส้นผ่าศูนย์กลาง | ขนาด ขดลวด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,186.14 | SPLICE WIRE CRIMP TERMINALS | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 10 วัน | 10 | 27.05 มม | สีน้ำเงิน | 4.32 มม | 16 ถึง 14 AWG | ||
฿ 1,353.57 | SPLICE WIRE CRIMP TERMINALS | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 10 วัน | 10 | 29.46 มม | สีเหลือง | 5.84 มม | 12 ถึง 10 AWG |
กำลังโหลด …
ชุด | PLASTI-GRIP | ฉนวนกันความร้อน | แบบมีฉนวน | ชุบผิวหน้าสัมผัส | ดีบุก |
---|---|---|---|---|---|
หน้าสัมผัส วัสดุ | ทองแดง | ประเภทรอยต่อ | การต่อชน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง