1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
กล่อง สเตนเลส ติดผนัง IP66

TERMINAL BOXES

กล่อง สเตนเลส ติดผนัง IP66
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 4,845.23/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

นำเสนอโดย RS pro ซึ่งเป็นกล่องหุ้ม สเตนเลส ติดผนังได้รับการจัดอันดับที่ IP66 เครื่องวัดระดับน้ำ การป้องกันที่มีให้ในกล่องเหล่านี้ทำให้มั่นใจได้ว่าเนื้อหาจะได้รับการจัดเก็บและป้องกันอย่างปลอดภัยฝาของกล่องติดผนังเป็น สกรู และเนื่องจากประโยชน์ในการป้องกันกล่องติดผนังเหล่านี้จึงเหมาะสำหรับการใช้งานไฟฟ้าต่างๆทุกรุ่นมีความน่าเชื่อถือสูงและคุณภาพยอดเยี่ยม
• สเตนเลส AISI 304
•คะแนน IP66
• 4 รูเกลียวบนฝา
•ขอบปากสองชั้น

รหัสสินค้า
758-7040 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 4,845.23

฿ 3,230.31

TERMINAL BOXES 1 ชิ้น 7 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

มิติ ความกว้าง W(มิลลิเมตร) 300 mm มิติ แนวตั้ง H(มิลลิเมตร) 200 มม มิติ ความลึกง(มิลลิเมตร) 80 มม
สี ไม่ทาสี คะแนน IP IP66 คุณสมบัติพิเศษ ขอบปากคู่
ประตูโปร่งใส ไม่มี วัสดุ สเตนเลส 304 ขนาดภายนอก 200 × 300 × 80 มม
แผ่นเพลท เคสคอมพิวเตอร์ ไม่ แผ่นเพลท ต่อม ไม่มี ชุดซ่อม ไม่
ชนิดที่มีการยึดติด ภายใน ราง พรุน ชนิดที่มีการยึดติด ภายนอก ตัวยึด

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 758-7040 ในชุด กล่อง สเตนเลส ติดผนัง IP66