1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

Multi-Screen Multi- ตัวนำ 24AWG ประเภท 3

MULTI CONDUCTOR

Multi-Screen Multi- ตัวนำ 24AWG ประเภท 3
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 5,170.67/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

7/0 · 203 มม. (24 Awg)ตัวนำทองแดงกระป๋องแบบควั่น 4 คู่หุ้มด้วยโพลิโอเลฟินแบบเซลลูล่าร์พันด้วยเทปอลูมิเนียมโดยรวมและถักทองแดงกระป๋องด้วยลวดระบายทองแดงกระป๋องสายไฟ หุ้มด้วย เปลือก พีวีซี สีเทา สายไฟ นี้เหมาะสำหรับการใช้งาน CAD / หัวล็อค RS-232 และ RS-423 สไตล์ UL 2919

รหัสสินค้า
812-4750 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 5,170.67

฿ 3,447.29

MULTI CONDUCTOR 1 ชิ้น 7 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 812-4750 ในชุด Multi-Screen Multi- ตัวนำ 24AWG ประเภท 3