1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
คอนเนคเตอร์ปลั๊กแบบย้ำโคแอ็กเชียล RF 50 Ohm BNC

คอนเนคเตอร์ปลั๊กแบบย้ำโคแอ็กเชียล RF 50 Ohm BNC
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 152.07/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

คอนเนคเตอร์ปลั๊กแบบย้ำโคแอ็กเชียล RF 50 Ohm BNC พร้อมคัปปลิ้งบาโยเน็ตและเทอร์มินอลย้ำ ปลั๊กแคลมป์สายเคเบิลโคแอ็กเชียล RF แบบตรง 50 Ohm BNC เหล่านี้มีเฟอร์รูลแบบย้ำ บอดี้ชุบนิกเกิล หน้าสัมผัสกลางชุบทอง และมีไว้สำหรับใช้งานกับสายโคแอ็กเชียล RF หลากหลายชนิด

รหัสสินค้า
546-3721SALE
546-3850SALE
546-4853SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานเพศ หน้าสัมผัส วัสดุ อิมพีแดนซ์/ความต้านทานรวมของวงจร เครื่องวัดความถี่ การชุบผิว ตัวเครื่อง สายไฟ ชนิด

฿ 269.02

฿ 189.90

PLUG CONNECTORS 1 ชิ้น 7 วัน 10ตัวผู้ทองแดง50Ω4 GHz-RG58

฿ 351.55

฿ 248.16

CONNECTORS 1 ชิ้น 7 วัน -ตัวเมียทองเหลือง75Ω-นิกเกิลRG59

฿ 152.07

฿ 107.35

CONNECTORS 1 ชิ้น 7 วัน -ตัวผู้ทองแดง50Ω4 GHzนิกเกิลRG58

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิดที่มีการยึดติด ตัวยึดสายไฟ วิธีการ สายต่อปลายสาย หางปลา ชุบผิวหน้าสัมผัส ทอง
การวางแนว ตัวเครื่อง แบบตรง ขั้วกระแสไฟฟ้า ปกติ