1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

ขั้วต่อชุบเงิน / ทอง【5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

CONNECTORS

ขั้วต่อชุบเงิน / ทอง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 628.92/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ขั้วต่อ สายไฟ เกลียวนอก มีให้เลือกทั้งหน้าสัมผัสชุบเงินหรือทองชุบซึ่งเป็นที่นิยมมากที่สุดโครงสร้างประกอบด้วยเปลือก ทองเหลือง กลึงชุบ นิกเกิล หน้าสัมผัสถัง ตะกั่วบัดกรี แคลมป์รัดสายไฟ งานรับน้ำหนักมาก และการผ่อนแรง ยืดหยุ่น

รหัสสินค้า
251-4191 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 628.92

฿ 443.95

CONNECTORS 1 แพ็ค

5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

7 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

อุณหภูมิใช้งาน สูงสุด +70°C อุณหภูมิใช้งาน ต่ำสุด -20°C เพศ ตัวผู้
ชนิดที่มีการยึดติด ตัวยึดสายไฟ วิธีการ สายต่อปลายสาย ตะกั่วบัดกรี ชุบผิวหน้าสัมผัส ทอง
หน้าสัมผัส วัสดุ ทองเหลือง จำนวนผู้ติดต่อ 5 ชุด NYS
วัสดุ ตัวเสื้อ สังกะสีอัลลอยด์ ชนิดมีชิลด์/ ไม่ถูก แบบไม่มีชิลด์ ชนิดมีชิลด์

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 251-4191 ในชุด ขั้วต่อชุบเงิน / ทอง