(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
กลุ่มสินค้าปลั๊กและซ็อกเก็ต DIN ขนาดเล็กที่วางจำหน่ายภายใต้แบรนด์ RS ที่น่าเชื่อถือ มาพร้อมกับบอดี้ ABS ขึ้นรูปพร้อมอุปกรณ์จัดเก็บสายเคเบิล คอนเนคเตอร์ DIN ขนาดเล็กเหล่านี้มีฉนวน PBT และหน้าสัมผัสทองแดงอัลลอยชุบเงิน ทำให้แข็งแรงและเชื่อถือได้ อีกทั้งยังเหมาะกับการใช้งานที่หลากหลาย
• การเชื่อมต่อแบบมีขั้ว เช่น เฉพาะปลั๊ก 3 ทางกับซ็อกเก็ต 3 ทาง
· ทนต่อแรงดันไฟฟ้า 500 V นาน 1 นาที
• ความต้านทานหน้าสัมผัส <30mΩ
• เส้นผ่านศูนย์กลางช่องเสียบสายไฟ 5 มม.
รหัสสินค้า |
---|
463-366 |
463-388 |
463-394 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วิธีการ สายต่อปลายสาย | จำนวนผู้ติดต่อ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 725.42 ฿ 512.07 | CONNECTORS | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 7 วัน | - | 3 | ||
฿ 454.33 ฿ 320.71 | CONNECTORS | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 7 วัน | - | 6 | ||
฿ 562.33 ฿ 396.95 | CONNECTORS | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 7 วัน | ตะกั่วบัดกรี | 8 |
กำลังโหลด …
คะแนน กระแสไฟฟ้า | 1A | ระดับแรงดันไฟฟ้า | 50 V ac/dc | อุณหภูมิใช้งาน สูงสุด | +85°C |
---|---|---|---|---|---|
อุณหภูมิใช้งาน ต่ำสุด | -55°C | เพศ | ตัวผู้ | ชนิดที่มีการยึดติด | ตัวยึดสายไฟ |
ชุบผิวหน้าสัมผัส | เงิน | การวางแนว ตัวเครื่อง | แบบตรง | หน้าสัมผัส วัสดุ | ทองแดงอัลลอย |
ชุด | MDN | ขนาด คอนเนคเตอร์ | ขนาดเล็ก | วัสดุ ตัวเสื้อ | ABS |
ชนิดมีชิลด์/ ไม่ถูก แบบไม่มีชิลด์ | ชนิดมีชิลด์ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง