1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

คอนเนคเตอร์ DIN แบบสกรีน【5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

CONNECTORS

คอนเนคเตอร์ DIN แบบสกรีน
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 877.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

มาถึงคุณภายใต้แบรนด์ RS pro ที่เชื่อถือได้ขั้วต่อ DIN แบบติดตั้งสายเคเบิลนี้มีตัวเครื่องหล่อชุบนิกเกิลที่แข็งแรงด้วยที่ แคลมป์รัดสายไฟ และปลอก อุปกรณ์รองรับท่อ พีวีซี คอนเนคเตอร์ DIN แบบสกรีนนี้มีความน่าเชื่อถือและทนทาน
•ขั้วชุบเงิน
•ฝาครอบ โล่กำบัง สังกะสีอัลลอยด์
• ตัวเสื้อ ABS

รหัสสินค้า
491-061 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 877.00

฿ 619.07

CONNECTORS 1 แพ็ค

5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

7 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

คะแนน กระแสไฟฟ้า 1A ระดับแรงดันไฟฟ้า 100 V ac เพศ ตัวผู้
ชนิดที่มีการยึดติด ตัวยึดสายไฟ ชุบผิวหน้าสัมผัส เงิน การวางแนว ตัวเครื่อง แบบตรง
หน้าสัมผัส วัสดุ ทองเหลือง จำนวนผู้ติดต่อ 8 ชุด YE-147X
วัสดุ ตัวเสื้อ ABS ชนิดมีชิลด์/ ไม่ถูก แบบไม่มีชิลด์ ชนิดมีชิลด์

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 491-061 ในชุด คอนเนคเตอร์ DIN แบบสกรีน