1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

LED แสดงสถานะ 8 มม. เทอร์มินอลแบบสายไฟ

LED แสดงสถานะ 8 มม. เทอร์มินอลแบบสายไฟ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 767.52/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ไฟ LED แสดงสถานะเหล่านี้ที่วางจำหน่ายโดย RS Pro เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับการใช้งานหลากหลาย บอดี้มาพร้อมกับเทอร์มินอลฟลายอิ้งลีดและซีลเพื่อป้องกันน้ำและฝุ่นระดับ IP67 ทำให้เหมาะสำหรับการใช้งานในสภาพแวดล้อมที่รุนแรงและการใช้งานนอกอาคาร ไฟ LED แสดงสถานะมอบความสว่างระดับสูงและระยะเวลาการใช้งานที่ยาวนาน ทำให้เหมาะสำหรับการใช้งานกับอุปกรณ์ต่างๆ ทุกรุ่นเชื่อถือได้สูงและมีคุณภาพยอดเยี่ยม
· เลนส์อีพ็อกซี่รอบทิศทางมีสี 5 มม.
· ความหนาพาเนลสูงสุด 7 มม.
• เชื่อมต่อผ่านสายไฟ (ฟลายอิ้งลีด) 200 มม.
· ซีลระดับ IP67
• ชนิดสองสีมี LED สองดวงแบบขนานสองด้าน
• ชนิดสามสีมี LED สองดวงพร้อมคอมมอนแคโทด

รหัสสินค้า
700-1924SALE
700-1928SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานสี ความรุนแรง

฿ 767.52

฿ 541.79

LED INDICATORS 1 ชิ้น 7 วัน 10สีแดง10 mcd

฿ 767.52

฿ 541.79

LED INDICATORS 1 ชิ้น 7 วัน 10สีเขียว8 mcd

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

แหล่งกำเนิดแสง LED คะแนน กระแสไฟฟ้า 20 mA ระดับแรงดันไฟฟ้า 24 V dc
ความยาว 27.6 mm ประเภทการ สายต่อปลายสาย สายไฟ ขนาด รูติดตั้ง 8mm
ขนาดหลอดไฟ 5 mm คะแนน IP IP67 สีของฝา โครเมี่ยม
สไตล์ตัวเรือน แบบหัวเรียบ