(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
RS pro FSC-32 ซีรีส์สวิทช์เท้าคู่สำหรับงานทั่วไปในตัวหล่อสังกะสีที่แข็งแกร่งสวิตช์เท้าเหยียบ เหล่านี้ คุณสมบัติ การหยุดการทำงานที่ช้าก่อนที่จะทำการ หน้าสัมผัส SPDT
ที่อยู่อาศัยสังกะสีหล่อ
ได้รับการจัดอันดับ IP65
SPDT หน้าสัมผัส
ชั่วขณะ
ความยาว | 215 มม | คะแนน IP | IP65 | ตรงตามมาตรฐาน | CCC, CE, CSA, culus, culus ได้รับการยอมรับ |
---|---|---|---|---|---|
สี | สีดำ | ความกว้าง | 142.5 มม | ความสูง | 54 มม |
การกำหนดค่าการ หน้าสัมผัส | ขั้ว เดี่ยวสองโยน (SPDT) | วัสดุตัวเรือน | สังกะสีหล่อ | ขนาด | 215 × 142.5 × 54 มม |
อัตรา แรงดันไฟฟ้า หน้าสัมผัส AC | 125 V, 250 V | หน้าสัมผัส คะแนน กระแสไฟฟ้า | 20 A | สวิตช์ สภาพแวดล้อม | หน้าที่ปานกลาง |
สวิตช์ การทำงาน | ชั่วขณะ |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 125-3719 ในชุด สวิตช์เท้าเหยียบ คู่ FSC-32 ซีรี่ส์
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง