1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

สวิตช์เท้าเหยียบ โลหะที่แข็งแกร่ง

ROBUST METAL FOOT SWITCHES

สวิตช์เท้าเหยียบ โลหะที่แข็งแกร่ง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 4,009.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สวิตช์เท้าอเนกประสงค์ RS pro แบบเสาเดี่ยวพร้อมตัวเรือนเหล็กทนทานเพื่ออายุการใช้งานที่ยาวนานและความน่าเชื่อถือสูงสวิตช์เท้าเหยียบ มีลักษณะ ขนาด ที่ช่วยขจัดความเมื่อยล้าของผู้ปฏิบัติงานโดยใช้ ความดัน เพียงเล็กน้อยในการทำงาน
ใช้สำหรับควบคุมอุปกรณ์ อุตสาหกรรม และเครื่องจักรขนาดเล็ก
ติดตั้ง สวิตช์ เปลี่ยนชั่วขณะ
พร้อม สายไฟ ยาว 2 เมตร
ปิดผนึก IP40

รหัสสินค้า
254-2348 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 4,009.00

฿ 2,672.40

ROBUST METAL FOOT SWITCHES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ความยาว 90 มม คะแนน IP IPX2 หน้าสัมผัส วัสดุ เงิน
ตรงตามมาตรฐาน 2014/35 / EU, EN 60950 สี สีดำ ความกว้าง 66 มม
ความสูง 24 มม การกำหนดค่าการ หน้าสัมผัส ขั้ว เดี่ยวสองโยน (SPDT) วัสดุตัวเรือน เหล็กละมุน
ขนาด 90 × 66 × 24 มม อัตรา แรงดันไฟฟ้า หน้าสัมผัส AC 250 V หน้าสัมผัส คะแนน กระแสไฟฟ้า 3 A @ 250 V ac
แรงดันไฟฟ้า หน้าสัมผัส DC 24 V สวิตช์ สภาพแวดล้อม วัตถุประสงค์ทั่วไป สวิตช์ การทำงาน ชั่วขณะ

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 254-2348 ในชุด สวิตช์เท้าเหยียบ โลหะที่แข็งแกร่ง