1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

คู่มือการ์ดและโมดูล【10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

MODULE GUIDE

คู่มือการ์ดและโมดูล
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 590.53/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ส่วนประกอบ เหล่านี้ ใช้ สำหรับ ระบบ แร็คย่อย KM6-II ที่ง่ายต่อการประกอบซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดของ IEC297-3 และเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานที่มีการสั่นสะเทือนภายนอกเป็น ปัจจัย ที่ต้องพิจารณาคุณสมบัติ ความกว้างที่ใช้ได้ทั้งหมด 84 แรงม้า (426 มม.)มีชุดสำหรับความเข้ากันได้ของ EMC
สิ่งอำนวยความสะดวก กันสั่นสะเทือน
ผูก M2.5 x 5 สกรู
สำหรับยูโรการ์ด มาตรฐาน หนา 1.6 มม
สำหรับโมดูล Eurocard ราง หนา 1.6 มม

รหัสสินค้า
500-572 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 590.53

฿ 416.86

MODULE GUIDE 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

7 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ไกด์ การ์ด ระบบ

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 500-572 ในชุด คู่มือการ์ดและโมดูล