(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสสินค้า |
---|
N29BG25 |
N29BG32 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ท่อ ขดลวด สายยาง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สูงสุดของ สายไฟ รองรับการใช้งาน (มิลลิเมตร) | สกรู การเชื่อมต่อสายไฟ (φS1) (มิลลิเมตร) | สกรู การเชื่อมต่อสายไฟ ( ขนาดเกลียว) | คุณสมบัติ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 301.28 | PROTECTIVE TUBE OPTION | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | NS25, NP25, NF25 | 19 | 26.4 | G3/4 | ทนน้ำมัน ทนต่อการสั่นสะเทือน (พร้อมการป้องกันการคลาย) | ||
฿ 329.00 | PROTECTIVE TUBE OPTION | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | NS32, NP32, NF32 | 25 | 33.2 | G1 | ทนน้ำมันและแรงสั่นสะเทือน (มีตัวล็อคเกลียว) |
กำลังโหลด …
ช่วงอุณหภูมิ(°C) | -20 ถึง 90 | วัสดุ หลัก | PA66 | มาตรฐาน | UL, CUL |
---|---|---|---|---|---|
ระดับการป้องกัน | IP67 | ความหน่วงไฟ | UL94V2 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง