1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
อะแดปเตอร์ GP ชนิด G พร้อมเกลียวแบบ single-action

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 165.04/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

อแดปเตอร์/ตัวแปลง ชนิด ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) สำหรับ เกลียว GP เหมาะสำหรับงาน การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อระหว่างท่อร้อยสาย PF และท่อร้อย เหล็กกล้า ผนังหนา (เกลียว)

รหัสสินค้า
FPGP-16Y
FPGP-22Y
FPGP-28Y
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางท่อที่ใช้งานร่วมกันได้ ความยาว
(มม.)

฿ 165.04

PROTECTIVE TUBE OPTION 10 ชิ้น 6 วัน ท่อเหล็ก PF เหล็กกล้า หนา 16 ⇔ 1671

฿ 234.96

PROTECTIVE TUBE OPTION 10 ชิ้น 6 วัน ท่อเหล็ก PF เหล็กกล้า หนา 22 ⇔ 2284.5

฿ 330.33

PROTECTIVE TUBE OPTION 10 ชิ้น 6 วัน ท่อเหล็ก PF เหล็กกล้า หนา 28 ⇔ 28101

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

สี สีเบจ วัสดุ เรซิน ชนิด ชนิดซิงเกิลแอคชั่น
หมายเหตุ ด้วยด้ายเกลียว มาตรฐาน PSE (คอนเนคเตอร์ คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน)